Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
035105 |
052492 |
052539 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temps de marche réglable (max.) (minimum) | Temps de marche réglable (min.) (s) | Couleur | Indice IP | Caractéristiques lumineuses | Flux lumineux (lumen) (lm) | Matériau | Taille du produit (hauteur) (cm) | Taille du produit (largeur) (cm) | Taille du produit (longueur) (cm) | Taille du produit (Ø) (cm) | Flux lumineux total (lm) | Type (ampoule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 3 jours | 35 | 8 | Blanc | IP44 | Convient pour montage mural|Incl. variateur | 845 | Plastique|Verre | 9.5 | - | - | 25.5 | 845 | Circulaire | ||
109.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 5 | Acier inoxydable | IP20 | Mode lumière continue|Incl. variateur|Incl. veilleuse | 560 | Plastique | 5.3 | 20 | 20 | - | 560 | Carrée | |
136.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 5 | Argenté | IP20 | Incl. Variateur|Incl. Veilleuse|Mode lumière continue|Convient pour un montage mural | 795 | Plastique | 6.55 | 30 | 30 | - | 795 | Carrée |
Loading...
Power Consumption(w) | 9.5 | Type | Type 1 éclairage | Base | LED intégrée |
---|---|---|---|---|---|
Type d'ampoule | LED (monochrome) | Température de couleur(K) | 3000 | Couverture maximale (largeur)(m) | 8 |
Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Couleur de la lumière | Blanc chaud | Tension de fonctionnement(V) | 230 |
Angle de détection PIR (horizontal)(°) | 360 | Angle de détection PIR (vertical)(°) | 160 | Type de produit | Plafonnier LED (+ détecteur de mouvement) |
Classe de protection | II | Note par ampoule(W) | 9.5 |
Configurer
Propriétés de base
Temps de marche réglable (max.)(minimum)
Temps de marche réglable (min.)(s)
Couleur
Indice IP
Caractéristiques lumineuses
Flux lumineux (lumen)(lm)
Matériau
Taille du produit (hauteur)(cm)
Taille du produit (largeur)(cm)
Taille du produit (longueur)(cm)
Taille du produit (Ø)(cm)
Flux lumineux total(lm)
Type (ampoule)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles