Combo Marteau perforateur SDS-plus, perceuse à percussion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

600659000

Référence pièce
600659000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

442.57 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau perceuse à percussion Shank shape Tige SDS Plus Nombre de coups (max.)(/min) 4470
Fonctions (outils électroportatifs) Arrêt Roto|Arrêt d'impact Impacter (max.)(J) 3.1 Diamètre du foret max.(mm) (Bois/Béton/Acier/Maçonnerie) trépieds 35/32/13/82
Tension de fonctionnement(V) 230 Caractéristiques de l'outil électrique Valise incluses Alimentation(W) 800
Plage de vitesse de rotation(tr/min) 0 - 1150 Couple de transmission 1 vitesse Type KHE 3251
Poids(g) 3500.0

Vous vous trouvez sur la page de Combo Marteau perforateur SDS-plus, perceuse à percussion, le numéro d'article est le suivant: 600659000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 600659000.

Assistance technique