Pilote d'impact à 2 vitesses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

600783500

Référence pièce
600783500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

257.69 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tournevis à chocs Nombre de coups (max.)(/min) 53200 Plage de serrage du mandrin de percage 1.5 - 13 mm
Fonctions (outils électroportatifs) Présélection de vitesse Ralenti 0 - 1 000/0 - 2 800 tr/min Diamètre du foret max.(mm) (Bois/Acier/Pierre/Béton) 40/16 PG36/22/20
Tension de fonctionnement(V) 230 Caractéristiques de l'outil électrique Valise incluses Alimentation(W) 1010
Porte-outil Mandrin de perçage sans clavette Couple de transmission 2 vitesses Type SBEV 1000-2
Poids, informations Sans câble Poids(g) 2700.0

Vous vous trouvez sur la page de Pilote d'impact à 2 vitesses, le numéro d'article est le suivant: 600783500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 600783500.

Assistance technique