Perceuse à percussion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

600713500

Référence pièce
600713500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.12 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Perceuse à percussion électrique Shank shape Tige SDS Plus Nombre de coups (max.)(/min) 4500
Fonctions (outils électroportatifs) Contrôle de charge automatique|Roto stop|Arrêt d'impact Impacter (max.)(J) 3.4 Diamètre du foret max.(mm) (Bois tendre/Acier/Pierre/Béton) 35/13/68/28
Tension de fonctionnement(V) 230 Caractéristiques de l'outil électrique Valise incluses Alimentation(W) 1100
Couple (max.)(Nm) 18 Couple de transmission 2 vitesses Type UHEV2860-2 rapide
Poids, informations Sans câble Poids(g) 3300.0

Vous vous trouvez sur la page de Perceuse à percussion, le numéro d'article est le suivant: 600713500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 600713500.

Assistance technique