Mors Forstner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1002000
3300000
3302000
3305000
3306000
3309000
3310000
3313000
3315000
3316000
3318000
3319000
3320000
3321000
3322000
3325000
3326000
3327000
3328000
3361000
3362000
3363000
3364000
3365000
3366000
3374000
3376000
8728000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du petit trou
(mm)
Matériau (foret) Propriétés des matériaux Adéquation des matériaux Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Diamètre de tige Diamètre de tige
(mm)
Porte-outil (perçage) Longueur totale
(mm)

54.37 €

1 Disponible 3 jours 15|20|25|30|35Acier à outils------10--

10.61 €

1 Disponible 6 jours 26Acier à outils-Bois53-26-8|8Forme du cylindre53

11.68 €

1 Disponible 6 jours 35Acier à outils-Bois53-35-8|8Forme du cylindre53

9.52 €

1 Disponible 6 jours 20Acier à outils-Bois53-20-8|8Forme du cylindre53

7.27 €

1 6 jours 25Acier à outils-Bois53-25-8|8Forme du cylindre53

8.88 €

1 Disponible 6 jours 26Acier au chrome-vanadium-Bois-9026-8|81/4" (6,3 mm)90

10.05 €

1 Disponible 3 jours 35Acier au chrome-vanadium-Bois-9035-8|81/4" (6,3 mm)90

10.05 €

1 Disponible 6 jours 15Acier à outils-Bois-9015-8|8Forme du cylindre90

15.96 €

1 Disponible 3 jours 20Acier à outils-Bois-9020-8|8Forme du cylindre90

13.83 €

1 Disponible 6 jours 22Acier à outils-Bois-9022-8|8Forme du cylindre90

11.68 €

1 Disponible 6 jours 26Acier à outils-Bois-9026-8|8Forme du cylindre90

17.01 €

1 Disponible 3 jours 28Acier à outils-Bois-9028-8|8Forme du cylindre90

12.73 €

1 Disponible 6 jours 30Acier à outils-Bois-9030-8|8Forme du cylindre90

19.27 €

1 Disponible 3 jours 32Acier à outils-Bois-9032-10|10 mmForme du cylindre90

18.09 €

1 Disponible 3 jours 35Acier à outils-Bois-903510 mm10Forme du cylindre90

19.27 €

1 Disponible 3 jours 40Acier à outils-Bois-9040-10|10Forme du cylindre90

22.47 €

1 Disponible 3 jours 45Acier à outils-Bois-9045-10|10Forme du cylindre90

22.47 €

1 Disponible 3 jours 50Acier à outils-Bois-9050-10|10Forme du cylindre90

21.40 €

1 Disponible 3 jours 48Acier à outils-Bois-9048-10|10Forme du cylindre90

8.95 €

1 6 jours 15Acier à outils-Bois90-15-8|8Forme du cylindre90

11.68 €

1 Disponible 6 jours 20Acier à outils-Bois90-20-8|8Forme du cylindre90

12.73 €

1 Disponible 6 jours 25Acier à outils-Bois90-25-8|8Forme du cylindre90

10.63 €

1 6 jours 26Acier à outils-Bois90-26-8|8Forme du cylindre90

13.83 €

1 Disponible 6 jours 30Acier à outils-Bois90-30-8|8Forme du cylindre90

15.96 €

1 Disponible 6 jours 35Acier à outils-Bois90-35-8|8Forme du cylindre90

26.91 €

1 Disponible 6 jours 26-au carbureBois90-26-8|8Forme du cylindre90

30.13 €

1 Disponible 6 jours 35-au carbureBois90-35-8|8Forme du cylindre90

20.32 €

1 Disponible 3 jours 35Acier à outils-Bois--35-10Forme du cylindre90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Mors Forstner

Assistance technique