Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3540S12 |
7000033355 |
7000070522 |
7000070523 |
7000070525 |
7000070534 |
7000145978 |
DE272958773 |
DLHSE |
SJ352B/IPS |
SJ352W/IPS |
SJ3540/IPS |
SJ3560/IPS |
SJ3870/IPS |
SJ 3560 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Technologie auto-agrippante | Fonction auto-agrippante | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | coller sur | 3540S12 | - | - | - | 45.7 | 12 | - | - | 3540S12 | - | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Ruban auto-agrippant | pour la mise en faisceau | 7000033355 | - | - | - | - | 20 | 10000 | - | FE-5100-9030-4 | - | - | ||
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Ruban auto-agrippant | coller sur | 7000070522 | Nylon | +50 | -30 | - | 25.4 | 5000 | -30 - +50°C / court terme +70 | SJ 352D scotchmate | - | Polyamide | ||
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Ruban auto-agrippant | coller sur | 7000070523 | - | +50 | -30 | - | 25.4 | 5000 | -30 - +50°C / court terme +70 | SJ 354D double verrou | - | - | ||
240.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Translucide | Crochet champignon | coller sur | 7000070525 | - | +70 | -30 | - | 25 | 5000 | -30 - +70°C (court terme +95°C) | SJ 356D double verrou | Colle acrylate hautement transparent (VHBTM ) | - | ||
108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Translucide | Crochet champignon | coller sur | 7000070534 | - | +50 | -30 | - | 25 | 5000 | -30 - +50 | SJ 457D double verrou | - | - | ||
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Crochet champignon | coller sur | 7000145978 | - | +50 | -30 | - | 25 | 7500 | -30 - +50°C / court terme +70 | SJ354X double verrou | - | - | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Crochet champignon | coller sur | DE272958773 | - | - | - | - | 19 | 100 | - | DL-HT | - | - | ||
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | - | coller sur | DLHSE | - | - | - | 1.25 | 25 | - | - | DLHSE | - | - | ||
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | coller sur | SJ352B/IPS | - | - | - | 1.25 | 25 | - | - | SJ352B/IPS | - | - | ||
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | coller sur | SJ352W/IPS | - | - | - | 1.25 | 25 | - | - | SJ352W/IPS | - | - | ||
35.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | coller sur | SJ3540/IPS | - | - | - | 2.5 | 25 | - | - | SJ3540/IPS | - | - | ||
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | - | coller sur | SJ3560/IPS | - | - | - | 2.5 | 25 | - | - | SJ3560/IPS | - | - | ||
38.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | coller sur | SJ3870/IPS | - | - | - | 2.5 | 25 | - | - | SJ3870/IPS | - | - | ||
40.88 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Translucide | Crochet champignon | coller sur | SJ 3560 | - | +70 | -30 | - | 25 | 2000 | - | SJ 3560 | - | - |
Loading...
Type de produit | Ruban auto-agrippant |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Technologie auto-agrippante
Fonction auto-agrippante
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles