Pincettes SMD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

92 02 54

Référence pièce
92 02 54
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.71 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 115 Width(mm) 1
Largeur de la pointe de la mâchoire(mm) 1 Matériau (détails) Acier au chrome/nickel : acier inoxydable . Anti-magnétique (18/10) Matériau Acier au chrome - Nickel
Propriétés des matériaux Étanche aux poussières Type de produit Pincettes SMD Forme de pointe (pincette) Pointuee. Incurvé (45°)
Taille de la pointe(mm) 1 Type 92 02 54 Type (divers) SMD coudé 45° 1 mm. Avec profil de préhension intégré pour composants cylindriques de diamètre 0,6 mm
Poids(g) 20

Vous vous trouvez sur la page de Pincettes SMD, le numéro d'article est le suivant: 92 02 54.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 92 02 54.

Assistance technique