Pincettes à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
92 94 91
92 95 89
92 95 90
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de pointe (pincette) Type Type (divers) Poids
(g)

17.96 €

1 3 jours Trapézoïdale92 94 91Droit40

18.89 €

1 3 jours -92 95 89Droite avec plaques d’adhérence30

18.89 €

1 3 jours Pointuee. Svelte. Incurvée (45°)92 95 9045° avec plaques de adhérer30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Autre Overall Length(mm) 160 Matériau (détails) Acier à Ressort. Haute résistance. Nickel
Matériau Acier à ressort Propriétés des matériaux Placage nickel Type de produit Pincettes à souder

Assistance technique