Embout Kraft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00 19 57
00 20 01 V02
00 20 04 V01
00 20 10
00 20 12
00 20 15
00 20 16
00 20 16 P
00 20 16 P ESD
00 20 17
00 20 72 V02
03 07 180
03 07 200
03 07 250
08 05 110
13 01 160
13 05 160
14 22 160
14 25 160
19 01 130
20 01 125
20 02 140
20 05 140
20 06 160
22 01 125
22 02 140
22 06 160
25 01 125
25 01 140
25 01 160
25 02 140
25 02 160
25 05 140
25 05 160
25 21 160
25 25 160
26 11 200
26 17 200
26 21 200
26 27 200
28 01 200
28 21 200
29 11 160
29 21 160
29 25 160
31 11 160
31 15 160
31 21 160
31 25 160
32 11 135
32 21 135
32 31 135
34 12 130 ESD
34 22 130 ESD
34 32 130 ESD
36 12 130
36 32 125
37 11 125
37 21 125
37 31 125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre de collier (max.)
(mm)
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Norme EN Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Matériau (détails) Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Position Type de produit Plage (en pouces) Plage (max.)
(mm)
Plage d'utilisation (pince) Ø Arbre
(mm)
Envergure (mâchoires de serrage)
(mm)
Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Normes Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Forme de pointe Type Type (divers) Poids
(g)
Envergure Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.)
(mm²)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

85.99 €

1 3 jours 140|180---DIN 5254-A|DIN 5256-C---00 19 5712 - 25/19 - 6012-25 mm|19-60 mm-trempé--Jeu de pince à circlips---10 - 25/19 -60----Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit00 19 57-670--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

128.00 €

1 3 jours 140|180|165---DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D---00 20 01 V0212 - 25/19 - 6012-25 mm|19-60 mm-trempé--Jeu de pince à circlips---10 - 25/19 -60----Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit, angulaire 90°00 20 01 V02-920--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

124.43 €

1 3 jours 140|170|180|130---DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D---00 20 04 V01-19-60 mm|12-25 mm----Jeu de pince à circlips--------Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit, 90°00 20 04 V01----------Acier au four électrique au chrome-vanadium

63.93 €

1 3 jours --------00 20 10------Jeu de pinces--Atelier--------00 20 10-990---------

84.03 €

1 3 jours --------00 20 12------Jeu de pinces--VDE----IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505---00 20 12-960---------

134.20 €

1 3 jours ----DIN EN 60900-EN 60900-00 20 15------Jeu de pinces--VDE----Certifié VDE conforme DIN EN/IEC 60900 1000 V-----1430---------

261.06 €

1 3 jours --------00 20 16------Jeu de pinces--Ingénierie électrique et de précision--------00 20 16-720---------

321.73 €

1 9 jours --------00 20 16 P------Jeu de pinces--Ingénierie électrique et de précision--------00 20 16 P-570---------

333.70 €

1 3 jours --------00 20 16 P ESD------Jeu de pinces--Ingénierie électrique et de précision--------ESD 00 20 16 P ESD-590---------

262.29 €

1 3 jours --------00 20 17------Jeu de pinces--ESD--------00 20 17-695---------

51.91 €

1 3 jours 150-------00 20 72 V02------Jeu de pinces--Atelier---30DIN ISO 8976-----390---------

30.70 €

1 9 jours ---60DIN ISO 5746|DIN EN 6090060EN 60900-03 07 180---chromé|trempé--Pince universelle--VDE----DIN ISO 5746---03 07 180-285--Fil mi-dur/dur diamètre 3,4/2,2 mm · max 162.2---3.4Acier à outils

32.70 €

1 9 jours ---60DIN ISO 5746|DIN EN 6090060EN 60900-03 07 200---chromé|trempé--Pince universelle--VDE----DIN ISO 5746---03 07 200-339--Fil mi-dur/dur diamètre 3,8/2,5 mm · max 162.5---3.8Acier à outils

43.89 €

1 9 jours ---60DIN ISO 5746|DIN EN 6090060EN 60900-03 07 250---chromé|trempé--Pince universelle--VDE----DIN ISO 5746---03 07 250-597--(Fil mi-dur/dur) Diamètre 3,8/2,5 mm. Valeur de coupe pour câbles vuivre diamètre 15 mm. 252.5---3.8Acier à outils

24.14 €

6 3 jours ---60-60--08 05 110---chromé|trempé--Mini pince universelle--Atelier--------08 05 110-85--Fil de dureté moyenne/dur : 2,5/1,6 mm diaMax 101.6---2.5Acier au four électrique au chrome-vanadium

32.86 €

1 3 jours ---60-60-----Tête polie. Poignées plastifiées.trempé|polissage--Pince à câblage-----------13 01 160-112---1.6---2.5Acier au four électrique au chrome-vanadium

41.24 €

6 3 jours ---60-60-----Pince chrome. Poignées avec revêtements multi-composants.trempé|chromé--Pince à câblage-----------13 05 160-139---1.6---2.5Acier au four électrique au chrome-vanadium

34.29 €

6 3 jours ---60-60--14 22 160---trempé|polissagetype non affleurant-Pince universelle coupante latérale--Atelier--------14 22 160Tête polie206----Fil souple/moyen-dur/dur: diamètre 2,5/1,5/ --2.51.5Acier au four électrique au Vanadium

38.36 €

6 3 jours ---60-60--14 25 160---trempé|chrométype non affleurant-Pince universelle coupante latérale--Atelier--------14 25 160Pince chromée224----Fil souple/moyen-dur/dur: diamètre 2,5/1,5/ --2.51.5Acier au four électrique au Vanadium

28.63 €

6 3 jours ----DIN ISO 574360-Droit|Fin. Conique. Mâchoires rondes19 01 130---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---19 01 130-73---1.6---2.2Acier au four électrique au Vanadium

12.94 €

6 3 jours ----DIN ISO 5745--Droit|Plat. Court. Mâchoires larges20 01 125---trempé|polissage--Pince de serrage plate--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---20 01 125-75--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

16.04 €

6 3 jours ----DIN ISO 5745--Droit|Plat. Court. Mâchoires larges20 02 140---trempé|polissage--Pince de serrage plate--Atelier----DIN ISO 5745---20 02 140-137--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

19.74 €

6 3 jours ----DIN ISO 5745--Droit|Plat. Court. Mâchoires larges20 05 140---trempé|chromé--Pince de serrage plate--Atelier----DIN ISO 5745---20 05 140-136--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

23.74 €

1 3 jours ----DIN ISO 5745|DIN EN 60900-EN 60900Droit|Plat. Court. Mâchoires larges20 06 160---trempé|chromé--Pince de serrage plate--VDE----DIN ISO 5745---20 06 160-176--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

13.97 €

6 9 jours ----DIN ISO 5745--Droit|Rond. Mâchoires courtes22 01 125---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---22 01 25-75--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

16.66 €

6 9 jours ----DIN ISO 5745--Droit|Rond. Mâchoires courtes22 02 140---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Atelier----DIN ISO 5745---22 02 140-129--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

24.14 €

1 3 jours ----DIN ISO 5745|DIN EN 60900-EN 60900Droit|Rond. Mâchoires courtes22 06 160---trempé|chromé--Pince de serrage ronde--VDE----DIN ISO 5745---22 06 160-175--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

17.34 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 01 125---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 01 125-73---1.6---2.2Acier au four électrique au Vanadium

16.20 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 01 140---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 01 140-89---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

16.33 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 01 160---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 01 160-113---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

19.14 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 02 140---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 02 140-109---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

19.34 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 02 160---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 02 160-144---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

21.94 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 05 140---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 05 140-111---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

22.56 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-Droit|Pointu. Mâchoires rondes plates25 05 160---trempé|chromé--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 05 160-144---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

19.46 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-40 degrés | Pointu. Mâchoires rondes plates25 21 160---trempé|chromé--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 21 160-112---1.6---2.5Acier au four électrique au Vanadium

26.10 €

6 3 jours ----DIN ISO 574561-40 degrés | Pointu. Mâchoires rondes plates25 25 160---trempé--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---25 25 160-143---1.6---2.5Acier au chrome-vanadium

20.80 €

6 9 jours ---59DIN ISO 574561-Droit|Mâchoires droites26 11 200---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---26 11 200-170---2.2---3.2Acier au four électrique au Vanadium

36.49 €

1 9 jours ----DIN ISO 5745|DIN EN 6090061EN 60900Droit|Plat-rond. Mâchoires longues. Droit26 17 200---trempé|chromé--Pince de serrage ronde--VDE----DIN ISO 5745---26 17 200-212---2.2---3.2Acier au four électrique au Vanadium

23.61 €

6 9 jours ---59DIN ISO 574561-Mâchoires inclinées à 40 degrés|40°26 21 200---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5745---26 21 200-171---2.2---3.2Acier au four électrique au Vanadium

40.03 €

1 9 jours ----DIN ISO 5745|DIN EN 6090061EN 6090040 degrés|Plat-rond. Mâchoires longues. Mâchoires inclinées à 40°26 27 200---trempé|chromé--Pince de serrage ronde--VDE----DIN ISO 5745---26 27 200-220---2.2---3.2Acier au four électrique au Vanadium

24.67 €

6 9 jours ----DIN ISO 5743--Droit|Plat. Mâchoires larges28 01 200---trempé|polissage--Pince de serrage plate--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---28 01 200-197--------Acier à outils

24.80 €

6 9 jours ----DIN ISO 5743--Droit|Plat. Mâchoires rondes28 21 200---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---28 21 200-187--------Acier à outils

21.90 €

6 9 jours ----DIN ISO 5745--Droit29 11 160--Acier électrique au chrome-vanadium, article forgé, trempé à l'huiletrempé|polissage--Pince télécom--Ingénierie électrique et de précision---------plat. mâchoires larges103--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

21.17 €

6 9 jours ----DIN ISO 5745--Droit29 21 160--Acier électrique au chrome-vanadium, article forgé, trempé à l'huiletrempé|polissage--Pince télécom--Ingénierie électrique et de précision---------Mâchoires rondes plates112--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

26.06 €

6 3 jours ----DIN ISO 5745--Droit29 25 160--Acier électrique au chrome-vanadium, article forgé, trempé à l'huiletrempé|chromé--Pince télécom--Atelier---------Mâchoires rondes plates139--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

25.16 €

6 3 jours ----DIN ISO 5743--Droit|Mâchoires droites31 11 160---trempé|polissage--Pince de serrage effilée--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---31 11 160-100--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

31.43 €

6 3 jours ----DIN ISO 5743--Droit|Mâchoires droites31 15 160---trempé|chromé--Pince de serrage effilée--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---31 15 160-124--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

27.97 €

6 3 jours ----DIN ISO 5743--Mâchoires inclinées à 45 degrés|45°31 21 160---trempé|polissage--Pince de serrage effilée--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---31 21 160-97--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

34.97 €

6 3 jours ----DIN ISO 5743--Mâchoires inclinées à 45 degrés|45°31 25 160---trempé|chromé--Pince de serrage effilée--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---31 25 160-123--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

21.46 €

6 3 jours ----DIN ISO 5235--Droit|Plat. Mâchoires pointues32 11 135---trempé|polissage--Outils de réglage--Ingénierie électrique et de précision----DIN 5235---32 11 135-73--------Acier à outils

21.01 €

6 3 jours ----DIN ISO 5235--Droit|Plat. Mâchoires larges32 21 135---trempé|polissage--Outils de réglage--Ingénierie électrique et de précision----DIN 5235---32 21 135-74--------Acier à outils

22.67 €

6 9 jours ----DIN ISO 5235--Coudé à 40 degrés|40°. Appartement. Mâchoires larges32 31 135---trempé|polissage--Outils de réglage--Ingénierie électrique et de précision----DIN 5235---32 31 135-73--------Acier à outils

45.51 €

6 3 jours ----DIN ISO 9655--Droit|Plat. Mâchoires larges34 12 130 ESD---bruni|polissage--Pince de serrage plate--ESD----DIN ISO 9655---34 12 130 ESD-62--------Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

46.37 €

6 9 jours ----DIN ISO 9655--Droit|Plat. Mâchoires rondes34 22 130 ESD---bruni|polissage--Pince de serrage ronde--ESD----DIN ISO 9655---34 22 130 ESD-65--------Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

46.86 €

6 3 jours ----DIN ISO 9655--Droit|Rond. Mâchoires pointues34 32 130 ESD---bruni|polissage--Pince de serrage ronde--ESD----DIN ISO 9655---34 32 130 ESD-62--------Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

39.77 €

6 9 jours ----DIN ISO 5743--Surfaces de préhension au sol lisses----trempé|polissage--Pince Montage, démontage PCB--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---36 12 130-94--------Acier à outils

42.06 €

6 9 jours ----DIN ISO 5743--Surfaces de préhension au sol lisses----trempé|polissage--Pince Montage, démontage PCB--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 5743---36 32 125-108------1-Acier à outils

18.24 €

6 3 jours ----DIN ISO 9655--Droit|Plat. Mâchoires larges37 11 125---trempé|polissage--Pince de serrage plate--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 9655---37 11 125-76--------Acier à outils

18.24 €

6 3 jours ----DIN ISO 9655--Droit|Plat. Mâchoires pointues37 21 125---trempé|polissage--Pince de serrage plate--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 9655---37 21 125-74--------Acier à outils

18.24 €

6 3 jours ----DIN ISO 9655--Droit|Plat. Mâchoires rondes37 31 125---trempé|polissage--Pince de serrage ronde--Ingénierie électrique et de précision----DIN ISO 9655---37 31 125-74--------Acier à outils

Loading...

Assistance technique