Embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41 04 300
41 14 250
41 24 225
41 34 165
42 14 280
42 24 280
42 34 280
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Type de produit Envergure (mâchoires de serrage)
(mm)
Type (divers) Poids
(g)
Envergure Matériau

35.83 €

1 9 jours 300Demi-cercle41 04 300Placage nickelPince⌀ 65 mm. 4-kant 30 mm. 6-kant 34Mâchoires pour Matériau rond. Avec Pince coupante fil9230 - 65 mmAcier au four électrique au chrome-vanadium

22.60 €

1 3 jours -Demi-cercle41 14 250Placage nickelPince⌀ 36 mm. 4-kant 36 mm. 6-kant 36Mâchoires à double prisme pour profilé et matériau plat5570 - 36 mmAcier au four électrique au chrome-vanadium

23.53 €

1 9 jours 225Droit41 24 225Placage nickelPince⌀ 25 mm. 4-kant 16 mm. 6-kant 30Mâchoires droites pour matériau plat5040 - 30 mmAcier au four électrique au chrome-vanadium

20.03 €

1 3 jours -Droit41 34 165Placage nickelPince⌀ 20 mm. 4-kant 10 mm. 6-kant 24Pince de serrage longue Étroite. Mâchoires longues1890 - 24 mmAcier au four électrique au chrome-vanadium

34.86 €

1 9 jours --42 14 280Mâchoires en acier moulé résistant à la chaleurPince à souderRond 30 - 65 mm. 4-kant 50Pour relaxer les profils allongés ou matériau plat pendant le soudage. Egalement pour profilés avec barres jusqu'à 25 mm de hauteur.91730 - 65 mm|0 - 50 mmAcier laminé|acier moulé

35.14 €

1 9 jours --42 24 280Mâchoires en acier moulé résistant à la chaleurPince à souderRond 10 - 70Pour les matériaux de tuyau lors du soudage85010 - 70 mmAcier laminé|acier moulé

34.11 €

1 9 jours --42 34 280Mâchoires en acier au chrome Vanadium. EstampéesCollier de serrage4-kant 90Pour les pièces et profilés volumineux avec des barres hautes jusqu'à 40 mm6920 - 90 mmAcier au four électrique au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés des matériaux placage nickel

Assistance technique