Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Norme EN | Longueur de la mâchoire (mm) | Forme de l'embout | Taille de la mâchoire (mm) | Largeur de la pointe de la mâchoire (mm) | N° de pièce du fabricant | Correspond au diamètre d'alésage (mm) | Diamètre d'alésage correspondant | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Ø Arbre (mm) | Taille de la clé (mm) | Normes | Convient à | Convient pour des diamètres d'arbre de | Forme de pointe | Type | Type (divers) | Poids (g) | Dureté du fil (max.) (mm²) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.23 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 09 V01 | - | - | - | - | - | Jeu de pinces | Atelier | - | - | - | - | - | - | 00 20 09 V01 | - | 950 | - | - | - | - | - | - | |||
78.04 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 72 V01 | - | - | - | - | - | Jeu de pinces | Atelier | - | 27 | - | - | - | - | 00 20 72 V01 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |||
13.84 € | 6 | 3 jours | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 01 140 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle | Atelier | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 01 140 | - | 112 | Fil de dureté moyenne : ø2,8/1,8 mm diamètre · Max. 10 | 1.8 | - | - | 2.8 | Acier à outils | |||
12.70 € | 6 | 3 jours | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 01 160 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle | Atelier | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 01 160 | - | 187 | Fil de dureté moyenne : ø3,1/2,0 mm diamètre · Max. 16 | 2 | - | - | 3.1 | Acier à outils | |||
13.47 € | 6 | 3 jours | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 01 180 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle | Atelier | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 01 180 | - | 216 | Fil de dureté moyenne : ø3,4/2,2 mm diamètre · Max. 16 | 2.2 | - | - | 3.4 | Acier à outils | |||
15.51 € | 6 | 9 jours | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 01 200 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle | Atelier | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 01 200 | - | 276 | Fil de dureté moyenne : ø3,8/2,5 mm diamètre · Max. 16 | 2.5 | - | - | 3.8 | Acier à outils | |||
24.51 € | 6 | 9 jours | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 01 250 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle | Atelier | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 01 250 | - | 489 | Fil de dureté moyenne : ø3,8/2,5 mm diamètre · Max. 25 | 2.5 | - | - | 3.8 | Acier à outils | |||
42.67 € | 6 | 4 jours | 240 | environ 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 09 11 240 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle kraft | Atelier | - | - | - | - | - | - | 09 11 240 | - | 440 | - | 3 | (Fil mi-dur/dur) 4,6 /3,0 | - | 4.6 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
46.26 € | 6 | 9 jours | 240 | environ 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 09 12 240 | - | - | - | polissage|trempé | - | Pince universelle kraft | Atelier | - | - | - | - | - | - | 09 12 240 | - | 470 | - | 3 | (Fil mi-dur/dur) 4,6 /3,0 | - | 4.6 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
27.16 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | Droit| mâchoires plates | - | - | 35 11 115 | - | - | - | trempé|polissage | - | Pince de serrage plate | Ingénierie électrique et de précision | - | - | - | - | - | - | 35 11 115 | - | 61 | - | - | - | - | - | Acier à outils | |||
27.49 € | 6 | 9 jours | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | Droit|Plat. Mâchoires rondes | - | - | 35 21 115 | - | - | - | trempé|polissage | - | Pince de serrage ronde | Ingénierie électrique et de précision | - | - | - | - | - | - | 35 21 115 | - | 59 | - | - | - | - | - | Acier à outils | |||
32.41 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | 22.5 | Droit| plat - environ | 4 | 2 | 35 22 115 ESD | - | - | - | polissage | - | Pince de serrage effilée | ESD | - | - | - | - | - | - | 35 22 115 ESD | - | 74 | - | - | - | - | - | Acier à outils | |||
32.41 € | 6 | 9 jours | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | 22.5 | Droit | 4 | 2 | 35 32 115 ESD | - | - | - | polissage | - | Pince de serrage ronde | ESD | - | - | - | - | - | - | 35 32 115 ESD | - | 70 | - | - | - | - | - | Acier à outils | |||
19.26 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 48 21 J11 | 12 - 25 | 12-25 mm | - | trempé | - | Pince à circlips | - | - | - | - | Bague interne | - | Angle de 90° | 48 21 J11 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
19.46 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 48 21 J21 | 19 - 60 | 19-60 mm | - | trempé | - | Pince à circlips | - | - | - | - | Bague interne | - | Angle de 90° | 48 21 J21 | - | 180 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
21.70 € | 6 | 9 jours | - | - | DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 48 21 J31 | 40 - 100 | 40-100 mm | - | trempé | - | Pince à circlips | - | - | - | - | Bague interne | - | Angle de 90° | 48 21 J31 | - | 260 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
36.77 € | 6 | 9 jours | 305 | - | DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 48 21 J41 | 85 - 140 | 85-140 mm | - | trempé | - | Pince à circlips | - | - | - | - | Bague interne | - | Angle de 90° | 48 21 J41 | - | 580 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
19.46 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 49 11 A0 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 3 - 10 | - | - | Bague externe | 3-10 mm | Droit | 49 11 A0 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
18.20 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 49 11 A1 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 10 - 25 | - | - | Bague externe | 10-25 mm | Droit | 49 11 A1 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
20.20 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 49 11 A2 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 19 - 60 | - | - | Bague externe | 19-60 mm | Droit | 49 11 A2 | - | 170 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
22.07 € | 6 | 9 jours | 225 | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 49 11 A3 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 40 - 100 | - | - | Bague externe | 40-100 mm | Droit | 49 11 A3 | - | 270 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
38.27 € | 6 | 9 jours | 320 | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 49 11 A4 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 85 - 140 | - | - | Bague externe | 85-140 mm | Droit | 49 11 A4 | - | 600 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
21.17 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5254-B | - | - | - | - | - | - | 49 21 A01 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 3 - 10 | - | - | Bague externe | 3-10 mm | Angle de 90° | 49 21 A01 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
22.07 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN 5254-B | - | - | - | - | - | - | 49 21 A21 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 19 - 60 | - | - | Bague externe | 19-60 mm | Angle de 90° | 49 21 A21 | - | 170 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
24.19 € | 6 | 9 jours | - | - | DIN 5254-B | - | - | - | - | - | - | 49 21 A31 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 40 - 100 | - | - | Bague externe | 40-100 mm | Angle de 90° | 49 21 A31 | - | 270 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
41.66 € | 6 | 9 jours | 305 | - | DIN 5254-B | - | - | - | - | - | - | 49 21 A41 | - | - | - | trempé | - | Pince à circlips | - | 85 - 140 | - | - | Bague externe | 85-140 mm | Angle de 90° | 49 21 A41 | - | 600 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
47.84 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN ISO 9654 | 56 | - | - | - | - | - | 64 62 120 ESD | - | - | - | trempé|polissage | type non affleurant | Pince coupante en bout | Ingénierie électrique et de précision | - | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 62 120 ESD | Mâchoires inclinées à 65°. mini-cutter à petite facette | 70 | - | - | Fil souple/mi-dur/dur ⌀ 0,6/ - / - | 0.6 | - | Acier à outils | |||
37.59 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN ISO 9654|DIN EN 61340-5 | 62 | - | - | - | - | - | 77 02 115 ESD | - | - | - | trempé|polissage | type non affleurant | Pince coupante latérale | ESD | - | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 77 02 115 ESD | Tête ronde. Tranchant avec une petite facette | 82 | - | 0.6 | Fil souple/moyen-dur/dur: 1,6/1,2/0,5 | 1.6 | 1.2 | Acier à outils | |||
20.44 € | 6 | 3 jours | - | 56 | DIN ISO 9654|DIN EN 61340-5 | 54 | - | - | - | - | - | 78 03 125 ESD | - | - | - | Polissage|antirouille | coupe affleurante | Pince d’imprimeur | ESD | - | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 78 03 125 ESD | Pince coupante, tranchant électronique ESD | 55 | - | - | Fil souple/moyen-dur/dur: 0,2 - 1,6/1,0/ - | 1.6 | 1 | Acier | |||
21.09 € | 6 | 3 jours | - | 64 | DIN ISO 9654|DIN EN 61340-5 | 64 | - | - | - | - | - | 78 61 125 ESD | - | - | - | bruni | coupe affleurante | Pince d’imprimeur | ESD | - | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 78 61 125 ESD | Pince coupante latérale électronique | 56 | - | - | Fil souple/moyen-dur/dur: 0,2 - 1,6/1,2 | 1.6 | 1.2 | Acier à outils | |||
14.74 € | 6 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trempé|polissage | - | Perforateur de carreaux | - | - | - | - | - | - | - | 91 00 200 | - | 158 | - | - | - | - | - | Acier à outils | |||
19.87 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | EN 60900 | - | - | - | - | 98 62 01 | - | - | - | renforcé de fibre de verre | - | Pince universelle | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | Plastique | |||
19.87 € | 6 | 3 jours | - | - | DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | Droit | - | - | 98 62 02 | - | - | - | renforcé de fibre de verre | - | Pince de serrage ronde | VDE | - | - | - | - | - | - | 98 62 02 | - | 130 | - | - | - | - | - | Plastique | |||
20.03 € | 6 | 3 jours | - | 61 | DIN ISO 9242 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pince. Noir atramentisé. Tête polie. Poignées recouvertes de plastique. | trempé|polissage | - | Pince de mécanicien Kraft | - | - | - | DIN ISO 9242 | - | - | - | 99 11 250 | - | 350 | - | 1.8 | - | - | 3.3 | Acier à outils | |||
24.39 € | 6 | 9 jours | 300 | 61 | DIN ISO 9242 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pince. Noir atramentisé. Tête polie. Poignées recouvertes de plastique. | trempé|polissage | - | Pince de mécanicien Kraft | - | - | - | DIN ISO 9242 | - | - | - | 99 11 300 | - | 540 | - | 2 | - | - | 3.8 | Acier à outils |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Norme EN
Longueur de la mâchoire(mm)
Forme de l'embout
Taille de la mâchoire(mm)
Largeur de la pointe de la mâchoire(mm)
N° de pièce du fabricant
Correspond au diamètre d'alésage(mm)
Diamètre d'alésage correspondant
Matériau (détails)
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Ø Arbre(mm)
Taille de la clé(mm)
Normes
Convient à
Convient pour des diamètres d'arbre de
Forme de pointe
Type
Type (divers)
Poids(g)
Dureté du fil (max.)(mm²)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles