Clé à écrou de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
74 06 160
74 06 250
74 07 200
74 07 250
74 12 160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Norme EN N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Plage d'utilisation (pince) Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)

33.63 €

1 3 jours DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 06 160trempé|chroméVDE74 06 160Couteau latéral à force VDE2152.5Corde mi-dure/dure/piano diamètre 3,40/2. 50/2.0023.4

49.39 €

1 3 jours DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 06 250trempé|chroméVDE74 06 250Couteau latéral à force VDE4533.5Diamètre corde mi-dure/dure/piano 4,60 /3,50 /3,0034.6

46.46 €

1 9 jours DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 07 200trempé|chroméVDE74 07 200Couteau latéral à force VDE3283Diamètre de la corde mi-dure/dure/piano 4,20 /3,00 /2,502.54.2

52.64 €

1 9 jours DIN ISO 5749|DIN EN 60900EN 6090074 07 250trempé|chroméVDE74 07 250Couteau latéral à force VDE5103.5Diamètre corde mi-dure/dure/piano 4,60 /3,50 /3,0034.6

27.73 €

6 3 jours DIN ISO 5749-74 12 160trempé|polissageAtelier74 12 160Pince coupante latérale électrique avec ressort d'ouverture2092.5Corde mi-dure/dure/piano diamètre 3,40/2. 50/2.0023.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté de coupe(HRC) 64 Dureté des bords(HRC) 64 Caractéristiques de la pince type non affleurant
Type de produit Pince coupante latérale Kraft Normes DIN ISO 5749 Matériau Acier au chrome-vanadium

Assistance technique