Embouts TORX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00 21 25
26 12 200
26 22 200
36 22 125
64 62 120
70 06 140 D1
81 01 250
81 03 250
81 11 250
81 13 250
85 51 250 AF
85 51 250 C
85 59 250 C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Diamètre de collier (max.)
(mm)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Ø Arbre
(mm)
Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Forme de pointe Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Matériau

193.80 €

1 3 jours 140|180|130|165-DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D--00 21 2512 - 25/19 - 6012-25 mm|19-60 mmtrempé-Jeu de pince à circlips-10 - 25/19 -60Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit, angulaire 90°00 21 25 S-1640---Acier au four électrique au chrome-vanadium

23.61 €

6 3 jours --DIN ISO 574561Droit26 12 200--trempé|polissage-Pince de serrage rondeAtelier----26 12 200-201-(Fil mi-dur/dur) 3,20/2,20-Acier au four électrique au Vanadium

26.47 €

6 3 jours --DIN ISO 57456140 degrés|Anglé26 22 200--trempé|polissage-Pince de serrage rondeAtelier----26 22 200-197-(Fil mi-dur/dur) 3,20/2,20-Acier au four électrique au Vanadium

49.19 €

6 3 jours --DIN ISO 5743--36 22 125--trempé|polissage-Pince Montage, démontage PCBIngénierie électrique et de précision----36 22 125Pince de montage, démontage90Fil souple : 1,2 mm ⌀-1.2Acier à outils

45.27 €

6 3 jours ---56-64 62 120--trempé|polissagetype non affleurantCutter d'angleIngénierie électrique et de précision----64 62 120biseautage en angle70Fil souple : 0,6 mm ⌀-0.6Acier à outils
-

27.97 €

1 Disponible 10 jours -----70 06 140 D1----Pince coupante latérale-------240----

29.27 €

6 3 jours --------trempé-Pince à siphonner-------355---Acier au four électrique au chrome-vanadium

36.44 €

6 9 jours --------trempé-Pince à siphonner-------355---Acier au four électrique au chrome-vanadium

43.29 €

6 3 jours --------trempé-Pince à siphonner-------355---Acier au four électrique au chrome-vanadium

50.36 €

6 3 jours --------chromé|trempé-Pince à siphonner-----------Acier au four électrique au chrome-vanadium

68.20 €

1 9 jours -70------trempé-Pince à collier de serrage de tube sous tension-------350---Acier au four électrique au chrome-vanadium

52.36 €

1 3 jours ----------Pince de serrage pour flexibles-------340----

18.24 €

1 9 jours ----------Poignée adhérence de pince de serrage de tube------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique