Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dureté de coupe(HRC) | 64 | Norme DIN | DIN ISO 5749 | Dureté des bords(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | trempé|polissage | Caractéristiques de la pince | type non affleurant | Type de produit | Pince coupante latérale Kraft |
Plage d'utilisation (pince) | Atelier | Normes | DIN ISO 5749 | Type (divers) | Pince coupante diagonale à fort effet de levier avec tête inclinée à 12° |
Dureté du fil (max.) fil dur(mm) | 3 | Dureté du fil (max.)(mm) | Diamètre de la corde mi-dure/dure/piano 4,20 /3,00 /2,50 | Dureté du fil corde à piano (max.)(mm) | 2.5 |
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) | 4.2 | Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Type
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles