Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44 11 J2 |
44 11 J3 |
44 11 J4 |
44 21 J01 |
44 21 J11 |
44 21 J21 |
46 21 A31 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | N° de pièce du fabricant | Correspond au diamètre d'alésage (mm) | Diamètre d'alésage correspondant | Normes | Convient à | Convient pour des diamètres d'arbre de | Forme de pointe | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 6 | 9 jours | - | DIN 5256-C | 44 11 J2 | 19 - 60 | 19-60 mm | - | Bague interne | - | Droit | 135 | |||
15.67 € | 6 | 9 jours | 225 | DIN 5256-C | 44 11 J3 | 40 - 100 | 40-100 mm | - | Bague interne | - | Droit | 196 | |||
26.14 € | 6 | 9 jours | 320 | DIN 5256-C | 44 11 J4 | 85 - 140 | 85-140 mm | - | Bague interne | - | Droit | 469 | |||
14.53 € | 6 | 9 jours | - | DIN 5256-D | 44 21 J01 | 8 - 13 | 8-13 mm | DIN 5256 D | Bague interne | - | Angle de 90° | 88 | |||
14.53 € | 6 | 9 jours | - | DIN 5256-D | 44 21 J11 | 12 - 25 | 12-25 mm | DIN 5256 D | Bague interne | - | Angle de 90° | 88 | |||
14.74 € | 6 | 9 jours | 170 | DIN 5256-D | 44 21 J21 | 19 - 60 | 19-60 mm | DIN 5254 B | Bague interne | - | Angle de 90° | 139 | |||
18.57 € | 6 | 9 jours | - | DIN 5254-B | 46 21 A31 | 40 - 100 | - | DIN 5254 B | Bague externe | 40-100 mm | Angle de 90° | 219 |
Loading...
Type de produit | Pince à circlips | Matériau | Acier au chrome-vanadium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
N° de pièce du fabricant
Correspond au diamètre d'alésage(mm)
Diamètre d'alésage correspondant
Normes
Convient à
Convient pour des diamètres d'arbre de
Forme de pointe
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles