Douille pour Embout de tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35 12 115 ESD
35 32 115 D1
35 42 115
35 42 115 ESD
35 62 145 D1
77 42 115 ESD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Longueur de la mâchoire
(mm)
Forme de l'embout Taille de la mâchoire
(mm)
Largeur de la pointe de la mâchoire
(mm)
Largeur de l'embout
(mm)
N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

32.41 €

6 3 jours DIN ISO 9655-22.5Droit| plat - Larges surfaces de préhension lisses4-235 12 115 ESDpolissage-Pince de serrage plateESD-35 12 115 ESD-74---Acier à outils
-

34.44 €

1 Disponible 3 jours -------35 32 115 D1--Pince de serrage ronde----90----

32.09 €

6 3 jours DIN ISO 9655--Coudé à 45 degrés|45°. Mâchoires rondes plates---35 42 115trempé|polissage-Pince de serrage rondeIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965535 42 115-74---Acier à outils

35.01 €

6 3 jours DIN ISO 9655-22.545 degrés|Plat. Rond42-35 42 115 ESDpolissage-Pince de serrage effiléeESD-35 42 115 ESD-70---Acier à outils
-

35.84 €

1 3 jours -------35 62 145 D1--Pince de serrage effilée----130----

40.19 €

6 3 jours DIN ISO 9654|DIN EN 61340-562-----77 42 115 ESDtrempé|polissagecoupe affleurantePince coupante latéraleESDDIN ISO 965477 42 115 ESDTête pointue. Lames non biseautées78Fil souple/moyen-dur/dur : 1,3/1,0/ -1.30.8Acier à outils

Loading...

  1. 1

Assistance technique