Embouts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00 11 V79
00 19 56
00 19 56 V01
00 19 57 V01
00 19 58 V01
00 19 58 V02
00 19 72 V01
00 20 01 V09
00 20 01 V15
00 20 01 V16
00 20 01 V17
00 20 03 SB
00 20 04 SB
00 20 11
00 20 11 V01
00 20 72 V06
00 31 20 V01
00 31 20 V02
01 06 160
01 06 190
02 01 180
02 01 200
02 01 225
02 02 180
02 02 200
02 02 225
02 05 180
02 05 200
02 05 225
02 06 180
02 06 200
02 06 225
03 05 160
03 05 180
03 05 200
03 06 180 T
08 26 145 T
12 62 180 D1
13 02 160
14 26 160
22 05 140
22 05 160
25 06 160
25 06 160 T
25 26 160
26 15 200
26 16 200
26 16 200 T
26 25 200
26 26 200
26 26 200 T
30 16 160
30 36 160
35 32 115
35 52 145
35 62 145
35 82 145
38 35 200 T
41 04 250
46 11 A2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Diamètre de câble
(mm)
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Norme EN Taille de l'œillet
(mm)
Longueur de la mâchoire
(mm)
Forme de l'embout Largeur de la pointe de la mâchoire
(mm)
N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Matériau (détails) Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Position Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type de produit Taille de poinçon Plage (en pouces) Plage (max.)
(mm)
Plage d'utilisation (pince) Ø Arbre
(mm)
Envergure (mâchoires de serrage)
(mm)
Taille de la clé
(mm)
Normes Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Forme de pointe Type Type (divers) Norme VDE Poids
(g)
Envergure Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.)
(mm²)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

10.96 €

1 4 jours ----------00 11 V79--------Repos de coupe------------------------

73.66 €

1 3 jours 170|180--DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D------00 19 5619 - 6019-60 mm-trempé----Jeu de pince à circlips--------Bagues extérieure et intérieure19-60 mmDroit, 90°00 19 56--670--------Acier au chrome-vanadium

69.01 €

1 4 jours ----------00 19 56 V01-12-25 mm|19-60 mm-polissage----Jeu de pince à circlips--------Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit------------Acier au chrome-vanadium

92.46 €

1 4 jours ----------00 19 57 V01-19-60 mm------Jeu de pince à circlips--------Bagues extérieure et intérieure19-60 mmDroit, 90°------------Acier au four électrique au chrome-vanadium

132.81 €

1 4 jours ----------00 19 58 V01-12-25 mm|19-60 mm-polissage----Jeu de pince à circlips--------Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit, 90°---670--------Acier au chrome-vanadium

169.21 €

1 4 jours ----------00 19 58 V02-12-25 mm|19-60 mm------Jeu de pince à circlips--------Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit, 90°------------Acier au four électrique au chrome-vanadium

140.14 €

1 4 jours ----------00 19 72 V01--------Jeu de pinces---Atelier----------320---------

92.96 €

1 4 jours ----------00 20 01 V09----Enduit de PVC-33335Jeu de pinces--------------820---------

106.14 €

1 3 jours ----------00 20 01 V15------33335Jeu de pinces--------------1121---------

114.69 €

1 4 jours ----------00 20 01 V16------33335Jeu de pinces--------------850---------

132.44 €

1 23 jours ----------00 20 01 V17------33335Jeu de pinces---Atelier----------1140---------

80.04 €

1 9 jours 140|180--DIN 5254-A|DIN 5256-C------00 20 03 SB12 - 25/19 - 6012-25 mm|19-60 mm-trempé----Jeu de pince à circlips----10 - 25/19- 60---Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit00 20 03--685--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

160.83 €

1 3 jours 140|180|130|165--DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D------00 20 04 SB12 - 25/19 - 6012-25 mm|19-60 mm-trempé----Jeu de pince à circlips----10 - 25/19- 60---Bagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mmDroit, angulaire 90°00 20 04--1275--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

61.27 €

1 3 jours ----------00 20 11--------Jeu de pinces---Atelier-------00 20 11--810---------

81.23 €

1 4 jours ----------00 20 11 V01--------Jeu de pinces---Atelier----------874---------

54.36 €

1 4 jours ----------00 20 72 V06--------Jeu de pinces---Atelier----------365---------

49.67 €

3 3 jours 180|250---------00 31 20 V01--------Clé pour tube--------------520---------

37.87 €

3 4 jours ----------00 31 20 V02----Enduit de PVC---Clé pour tube--------------535---------

32.94 €

1 3 jours --64DIN EN 60900|DIN ISO 574664EN 60900----01 06 160---chromé|trempé----Pince universelle---VDE---ISO 5746---01 06 160--220--Corde dure/à piano : ⌀ 2 mm/1,5 mm · Max. ⌀ 10 mm/162-1.5--Acier au four électrique au chrome-vanadium

36.56 €

1 3 jours --64DIN ISO 5746|DIN EN 6090064EN 60900----01 06 190---chromé|trempé----Pince universelle---VDE---ISO 5746---01 06 190--320--Corde dure/à piano : ⌀ 2,5 mm/2 mm · Max ⌀. 252.5-2--Acier au chrome-vanadium

18.33 €

6 9 jours --64DIN ISO 574664-----02 01 180---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 01 180--202--Câble dur : ⌀ 2,5 mm · Corde à piano : Diamètre 2,0 mm Max. 162.5-2--Acier à outils

19.10 €

6 9 jours --64DIN ISO 574664-----02 01 200---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 01 200--298--Câble dur : ⌀ 2,8 mm · Corde à piano: Diamètre 2,2 mm Max. 252.8-2.2--Acier à outils

21.90 €

6 9 jours 225-64DIN ISO 574664-----02 01 225---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 01 225--358--Câble dur : ⌀ 3,0 mm Corde à piano: Diamètre 2,5 mm · Max. 253-2.5--Acier à outils

20.77 €

6 3 jours --64DIN ISO 574664-----02 02 180---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 02 180--240--Câble dur: 2,5 mm ⌀ · Corde à piano: Diamètre 2,0 mm Max. 162.5-2--Acier à outils

22.51 €

6 3 jours --64DIN ISO 574664-----02 02 200---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 02 200--340-Câble dur : ⌀ 2,8 mm ⌀ · Corde à piano : Diamètre 2,2 mm Max. 25 mm²-2.8-2.2--Acier à outils

26.74 €

6 3 jours 225-64DIN ISO 574664-----02 02 225---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 02 225--410--Câble dur : ⌀ 3,0 mm · Corde à piano: Diamètre 2,5 mm · MaxDia. 253-2.5--Acier à outils

26.39 €

6 3 jours --64DIN ISO 574664-----02 05 180---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 05 180--238--Câble dur : ⌀ 2,5 mm · Corde à piano : Diamètre 2,0 mm Max. 162.5-2--Acier à outils

28.26 €

6 9 jours --64DIN ISO 574664-----02 05 200---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 05 200--342--Câble dur : ⌀ 2,8 mm · Corde à piano: Diamètre 2,2 mm Max. 252.8-2.2--Acier à outils

32.17 €

6 9 jours 225-64DIN ISO 574664-----02 05 225---polissage|trempé----Pince universelle kraft---Atelier---DIN ISO 5746---02 05 225--400--Câble dur : ⌀ 3,0 mm Corde à piano: Diamètre 2,5 mm · Max. 253-2.5--Acier à outils

29.44 €

1 3 jours --64DIN ISO 5746|DIN EN 6090064EN 60900----02 06 180---chromé|trempé----Pince universelle kraft---VDE---DIN ISO 5746---02 06 180--247--Câble dur : ⌀ 2,5 mm · Corde à piano : Diamètre 2,0 mm Max. 162.5-2--Acier à outils

31.03 €

1 3 jours --64DIN ISO 5746|DIN EN 6090064EN 60900----02 06 200---chromé|trempé----Pince universelle kraft---VDE---DIN ISO 5746---02 06 200--343--Câble dur : ⌀ 2,8 mm · Corde à piano: Diamètre 2,2 mm Max. 252.8-2.2--Acier à outils

35.17 €

1 9 jours 225-64DIN ISO 5746|DIN EN 6090064EN 60900----02 06 225---chromé|trempé----Pince universelle kraft---VDE---DIN ISO 5746---06 02 225--401--Câble dur : ⌀ 3,0 mm · Corde à piano : Diamètre 2,5 mm MaxDia. 253-2.5--Acier à outils

19.67 €

6 3 jours --60DIN ISO 574660-----03 05 160---chromé|trempé----Pince universelle---Atelier---DIN ISO 5746---03 05 160--220--Fil de dureté moyenne : ø3.1/2,0 mm (diamètre max. 16)2---3.1Acier à outils

21.13 €

6 3 jours --60DIN ISO 574660-----03 05 180---chromé|trempé----Pince universelle---Atelier---DIN ISO 5746---03 05 180--250--Fil de dureté moyenne : ø3,4/2,2 mm (diamètre max. 16)2.2---3.4Acier à outils

24.06 €

6 9 jours --60DIN ISO 574660-----03 05 200---chromé|trempé----Pince universelle---Atelier---DIN ISO 5746---03 05 200--320--Fil de dureté moyenne : ø3.8/2,5 mm (diamètre max. 16)2.5---3.8Acier à outils

32.09 €

1 4 jours ---DIN EN 6090060-----03 06 180 T--------Pince universelle--------------271---------

34.49 €

1 4 jours ----------08 26 145 T--------Pince universelle---Ingénierie électrique et de précision----------157--------Acier à outils
-

34.72 €

1 9 jours -------------------Pince universelle coupante latérale--------------170---------

34.73 €

6 3 jours -Fil mi-dur/dur : 2,5/1,660-60--------Tête polie. Poignées avec revêtements multi-composants.trempé|polissage----Pince à câblage-----------13 02 160--140---1.6---2.5Acier au four électrique au chrome-vanadium

41.16 €

1 3 jours --60DIN EN 6090060EN 60900----14 26 160---trempé|chrométype non affleurant---Pince universelle coupante latérale---VDE---VDE---14 26 160Pince chromée Certifié VDE-216----Fil souple/moyen/dur : 1,5/2,5/2-2.51.5Acier au four électrique au Vanadium

20.27 €

6 3 jours ---DIN ISO 5745----Droit|Rond-22 05 140---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---Ingénierie électrique et de précision---DIN ISO 5745---22 05 140--127--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

21.33 €

6 3 jours ---DIN ISO 5745----Droit|Rond-22 05 160---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---Atelier---DIN ISO 5745---22 05 160--169--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

25.49 €

1 3 jours --61DIN ISO 5745|DIN EN 6090061EN 60900--Droit|Droit-25 06 160---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---VDE-------25 06 160--146---1.6---2.5Acier au four électrique au chrome-vanadium

32.81 €

1 4 jours --59 HRcDIN EN 60900------25 06 160 T--------Pince de serrage ronde---Ingénierie électrique et de précision----------156--------Acier au chrome-vanadium

28.74 €

1 3 jours --61DIN ISO 5745|DIN EN 6090061EN 60900--40 degrés|inclinaison de 40°-25 26 160---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---VDE-------25 26 160--144---1.6---2.5Acier au four électrique au chrome-vanadium

26.79 €

6 3 jours --59DIN ISO 574561---Droit|Droit-26 15 200---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---Atelier---DIN ISO 5745---26 15 200--198--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

31.03 €

1 3 jours --61DIN ISO 5745|DIN EN 6090061EN 60900--Droit|Plat environ. Droit-26 16 200---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---VDE---DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987---26 16 200--206---2.2---3.2Acier au four électrique au Vanadium

38.36 €

1 4 jours --59 HRcDIN EN 60900------26 16 200 T---placage au chrome----Pince de serrage ronde---VDE----------215--------Acier au chrome-vanadium

31.27 €

6 3 jours --59DIN ISO 574561---40 degrés|inclinaison de 40°-26 25 200---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---Ingénierie électrique et de précision---DIN ISO 5745---26 25 200--199--------Acier au four électrique au Vanadium

34.89 €

1 3 jours --59 HRcDIN ISO 5745|DIN EN 6090061EN 60900--45 degrés|PLAT/ROND. Coudé à 40°-26 26 200---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---VDE---DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987---26 26 200--204---2.2---3.2Acier au four électrique au Vanadium

42.21 €

1 4 jours --59 HRcDIN EN 60900----40 degrés-26 26 200 T---placage au chrome----Pince de serrage ronde--------------215--------Acier au chrome-vanadium

26.34 €

1 3 jours ---DIN ISO 5745|DIN EN 60900-EN 60900--Droit|à nez plat-30 16 160---trempé|chromé----Pince de serrage plate---VDE---DIN ISO 5745---30 16 160--150--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

26.06 €

1 3 jours ---DIN ISO 5745|DIN EN 60900-EN 60900--Joues rondes et droit. Surfaces de préhension au sol lisses-30 36 160---trempé|chromé----Pince de serrage ronde---VDE---ISO 5745---30 36 160--141--------Acier au four électrique au chrome-vanadium

29.73 €

6 3 jours ---DIN ISO 9655----Droit|Rond-35 32 115---trempé|polissage----Pince de serrage ronde---Ingénierie électrique et de précision-------35 32 115--72--------Acier à outils

35.21 €

6 3 jours ---DIN ISO 9655----Droit|à nez plat-35 52 145---trempé|polissage----Pince de serrage plate---Ingénierie électrique et de précision-------35 52 145--102--------Acier à outils

35.21 €

6 3 jours ---DIN ISO 9655---40Droit|Demi-rond.2.535 62 145---polissage----Pince de serrage effilée---Ingénierie électrique et de précision-------35 62 145--103--------Acier à outils

38.03 €

6 3 jours ---DIN ISO 9655----45 degrés|nez de chaîne. incurvé-35 82 145---trempé|polissage----Pince de serrage ronde---Ingénierie électrique et de précision-------35 82 145--102--------Acier à outils

39.61 €

1 4 jours ---DIN ISO 5745------38 35 200 T---placage au chrome----Pince MRO---Atelier----------205--------Acier au four électrique au Vanadium

19.54 €

1 3 jours --------Demi-cercle-41 04 250--Placage nickelplacage nickel----Pince-----⌀ 40 mm. 4-kant 20 mm. 6-kant 30------Mâchoires pour Matériau rond. Avec Pince coupante fil-3630 - 40 mm-------Acier au four électrique au chrome-vanadium

15.51 €

6 9 jours ---DIN 5254-A------46 11 A219 - 60-------Pince à circlips-------DIN 5254 ABague externe19-60 mmDroit---134--------Acier au chrome-vanadium

Loading...

Assistance technique