Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
34 12 130 |
34 22 130 |
35 82 145 D1 |
49 21 A11 |
64 42 115 |
77 22 115 |
77 52 115 |
78 13 125 D1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Forme de l'embout | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Ø Arbre (mm) | Normes | Convient à | Convient pour des diamètres d'arbre de | Forme de pointe | Type | Type (divers) | Poids (g) | Dureté du fil (max.) (mm²) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 6 | 3 jours | - | DIN ISO 9255 | - | Droit|plat-large | 34 12 130 | bruni|polissage | - | Pince de serrage plate | Ingénierie électrique et de précision | - | - | - | - | - | 34 12 130 | - | 61 | - | - | - | - | - | Acier à roulement à billes au chrome-vanadium | |||
44.39 € | 6 | 3 jours | - | DIN ISO 9255 | - | Droit|plat. Rond | 34 22 130 | bruni|polissage | - | Pince de serrage ronde | Ingénierie électrique et de précision | - | - | - | - | - | 34 22 130 | - | 61 | - | - | - | - | - | Acier à roulement à billes au chrome-vanadium | |||
- | 44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Pince | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | |
19.99 € | 6 | 3 jours | - | DIN 5254-B | - | - | 49 21 A11 | trempé | - | Pince à circlips | - | 10 - 25 | - | Bague externe | 10-25 mm | Angle de 90° | 49 21 A11 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acier au four électrique au chrome-vanadium | |||
43.20 € | 6 | 3 jours | 56 | DIN ISO 9654 | 56 | - | 64 42 115 | trempé|polissage | type non affleurant | Pince coupante en bout | Ingénierie électrique et de précision | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 64 42 115 | Pince coupante. Tête courte. Avec une petite facette. Angle d'ouverture 27° | 69 | Fil souple/moyen-dur/dur: 1,5 - 1/0,5/ - | 0.5 | - | 1.5 | 1 | Acier à outils | |||
35.67 € | 6 | 3 jours | 57 | DIN ISO 9654 | 57 | - | 77 22 115 | trempé|polissage | coupe affleurante | Pince coupante latérale | Ingénierie électrique et de précision | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 77 22 115 | Tête ronde. Sans facette | 80 | - | - | Fil souple / moyen / dur) 1,3/1,0/ - | 1.3 | 1 | Acier à outils | |||
40.03 € | 6 | 3 jours | 57 | DIN ISO 9654 | 57 | - | 77 52 115 | trempé|polissage | type non affleurant | Pince coupante latérale | Ingénierie électrique et de précision | - | DIN ISO 9654 | - | - | - | 77 52 115 | Pointu. Tête plate à petite facette | 77 | - | 0.5 | Fil souple/moyen/dur : 1,0/0,8/0,5 | 1 | 0.8 | Acier à outils | |||
- | 23.52 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Pince coupante latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Forme de l'embout
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Ø Arbre(mm)
Normes
Convient à
Convient pour des diamètres d'arbre de
Forme de pointe
Type
Type (divers)
Poids(g)
Dureté du fil (max.)(mm²)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles