Tournevis interne TX avec broche T20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6678110

Référence pièce
6678110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.73 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 185 Diamètre de la lame(mm) 4 Longueur de la lame(mm) 100
Matériau Acier au chrome-moly-vanadium Type de produit Tournevis Torx Taille (tournevis) T 20

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis interne TX avec broche T20, le numéro d'article est le suivant: 6678110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6678110.

Assistance technique