Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1003S-1 |
1158-2 |
198-18 |
2250-1 |
2250-2 |
2250-3 |
2250-4 |
8807S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Appui | Tourne-vis | Entraînement (outils) | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Longueur max. (mm) | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | Allen | 3/4" (20 mm) | - | - | phosphaté | - | 24 | - | Acier allié au chrome-vanadium | |
67.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 3/4" (20 mm) | 1" (25 mm) | 1'' (25 mm) | - | Placage au chrome | 70 | - | 393 | Acier au chrome-vanadium | |
80.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 23.5 | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | - | Placage au chrome | - | - | 17 | Acier au chrome-vanadium | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) 4 bords | Chrome vanadium | Placage au chrome | - | - | 26 | Acier au chrome-vanadium | |
22.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | 5/16" (8 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | Placage au chrome | - | - | 40 | Acier au chrome-vanadium | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/2'' (12,5 mm) | 1/2'' (12,5 mm) | - | Placage au chrome | - | - | 45 | Acier au chrome-vanadium | |
19.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Adaptateur d'embouts |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Appui
Tourne-vis
Entraînement (outils)
Matériau (détails)
Propriétés des matériaux
Longueur max.(mm)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles