Clé double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
609-E6XE8
609-E10XE12
609-E14XE18
609-E20XE24
610N-30X34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Taille (clés) Taille de la clé
(mm)

21.40 €

1 Disponible 9 jours 113-T 6|T 85.74|7.52

24.60 €

1 Disponible 9 jours --T 10|T 129.42|11.17

30.13 €

1 Disponible 9 jours --T 14|T 1812.9|16.7

38.75 €

1 Disponible 9 jours 224-T 20|T 2418.49|22.16

56.55 €

1 Disponible 4 jours 326.7DIN 837-B|DIN ISO 10103-30|34|30 x 34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés des matériaux chromé|polissage Type de produit Clé double Material Acier au chrome-vanadium

Assistance technique