Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
600N-17-SB |
600N-19-SB |
600N-60 |
600N-65 |
600N-70 |
600NA-1 |
600NA-1/2 |
600NA-1/4 |
600NA-1.1/8 |
600NA-1.5/16 |
600NA-3/4 |
600NA-5/8 |
600NA-5/16 |
600NA-7/8 |
600NA-7/16 |
600NA-9/16 |
600NA-11/16 |
600NA-15/16 |
600SPC/16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Propriétés des matériaux | Type de produit | Taille (clés) | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3113-A | chromé|polissage | Clé Crowfoot | - | - | 17 | - | |
25.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 268.5 | DIN 3113-A | chromé|polissage | Clé Crowfoot | - | - | 19 | - | |
524.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 660 | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | chromé|polissage | Clé Crowfoot | - | - | 60 | Acier au chrome-vanadium | |
641.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 710 | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | chromé|polissage | Clé Crowfoot | - | - | 65|65 | Acier au chrome-vanadium | |
656.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | chromé|polissage | Clé Crowfoot | - | - | 70|70 | Acier au chrome-vanadium | |
46.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 354 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 1" | 1 pouce | - | Acier au chrome-vanadium | |
23.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 1/2" | 1/2 | - | Acier au chrome-vanadium | |
15.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 1/4" | 1/4 | - | Acier au chrome-vanadium | |
56.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 1 1/8" | 1.1/8 | - | Acier au chrome-vanadium | |
69.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 432 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 1 5/16" | 1.5/16 | - | Acier au chrome-vanadium | |
30.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 268 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 3/4" | 3/4 | - | Acier au chrome-vanadium | |
24.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 5/8" | 5/8 | - | Acier au chrome-vanadium | |
17.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 5/16" | 5/16 | - | Acier au chrome-vanadium | |
37.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 304 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 7/8" | 7/8 | - | Acier au chrome-vanadium | |
20.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 168.5 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 7/16" | 7/16 | - | Acier au chrome-vanadium | |
22.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 204.5 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 9/16" | 9/16 | - | Acier au chrome-vanadium | |
30.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 242.5 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 11/16" | 11/16 | - | Acier au chrome-vanadium | |
43.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 328 | - | Placage au chrome | Clé Crowfoot | 15/16" | 15/16 | - | Acier au chrome-vanadium | |
279.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | chromé|polissage | Jeu de clés Crowfoot | - | - | 7|8|9|10|11|12|13|14 | Acier au chrome-vanadium |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Propriétés des matériaux
Type de produit
Taille (clés)
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles