Pince crocodile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
140
141
142
143
144
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Angle de mâchoire N° de pièce du fabricant Diamètre du tuyau (en pouces) (max.) Poids
(g)

67.43 €

1 Disponible 3 jours 210DIN 5234-1403/4"375

74.28 €

1 Disponible 3 jours 320-90°1411"-

100.51 €

1 Disponible 3 jours 426--1421 1/2"-

145.65 €

1 3 jours 557--1432 1/2"-

301.37 €

1 Disponible 3 jours 722--1443 1/2"-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Pince crocodile

Assistance technique