Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05310 |
07003 |
07005 |
07013 |
07014 |
15332 |
1605321 SB-VERPACKUNG |
1605329 SB-VERPACKUNG |
50061 |
50067 |
50068 |
50069 |
50071 |
5343 |
5347 |
5348 |
5351 |
70606 |
796 / 07021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d’alésage | Fonctions de forage | Diamètre du trou de perçage (intervalle) | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Type de produit | Diamètre de tige (mm) | Espacement des étages (mm) | Type de filetage | Porte-outil (perçage) | Longueur totale (mm) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | — | - | Mf12 - Mf32 | - | - | - | Foret étagé | - | - | — | Forme du cylindre | - | - | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale | 6 - 30 mm | - | - | Métal|Plastique | Foret étagé | - | 2 | - | Forme triangulaire | - | - | |
80.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale | 6 - 36 mm | - | - | Métal|Plastique | Foret étagé | - | 3 | - | Forme triangulaire | - | - | |
85.20 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | Rainure en spirale | 6 - 30 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Foret étagé | - | 2 | - | Forme triangulaire | - | - | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Jeu de forets étagés | - | - | - | Forme triangulaire | - | TIN | |
71.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|4 - 30 mm | - | - | Métal|Plastique | Jeu de forets étagés | - | - | - | - | - | - | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 12 mm | - | - | Métal|Plastique | Foret étagé | 10 | 1 | - | Forme triangulaire | - | - | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 - 30 mm | - | - | Métal|Plastique | Foret étagé | 10|10 | 2 | - | Forme triangulaire | 98 | - | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 6 | 1 | - | Forme triangulaire | 80 | - | |
37.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 20 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 8 | 2 | - | Forme triangulaire | 67 | - | |
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 - 30 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 10 | 2 | - | Forme triangulaire | 98 | - | |
85.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 9 - 36 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 12 | 3 | - | Forme triangulaire | 86 | - | |
175.33 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | Rainure en spirale | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Jeu de forets étagés | - | - | - | Forme triangulaire | - | TiAIN | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 12 mm | HSS | Étain | Métal| Plastique|Jusqu'à 4 mm pour les tôles d' acier. Verre acrylique. Plastique et métaux NE | Foret étagé | 6 | 1 | - | Forme triangulaire | 80 | TIN | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 20 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Foret étagé | 8 | 2 | - | Forme triangulaire | 67 | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 - 30 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Foret étagé | 10 | 2 | - | Forme triangulaire | 98 | - | |
125.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Jeu de forets étagés | - | - | - | Forme triangulaire | - | TIN | |
83.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale|y compris forets monkey | 7 - 32.5 mm | - | - | - | Foret étagé | - | - | - | Forme du cylindre | - | - | |
38.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Métal| Plastique|pour acier de construction. Acier CrNi et métal non ferreux jusqu'à 6 mm d'épaisseur. Ébavurage jusqu'à une épaisseur de matériau de 1,5 mm | Foret étagé | 6|6 | 1 | - | Forme triangulaire | 80 | - |
Loading...
Matériau (foret) | HSS |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type d’alésage
Fonctions de forage
Diamètre du trou de perçage (intervalle)
Matériau (détails)
Propriétés des matériaux
Adéquation des matériaux
Type de produit
Diamètre de tige(mm)
Espacement des étages(mm)
Type de filetage
Porte-outil (perçage)
Longueur totale(mm)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles