Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6-104 |
6-105 |
6-107 |
16-298 VDE |
16-299 VDE |
16-301 VDE |
16-302 VDE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Norme US | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Plage d'utilisation (tournevis) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | 3 jours | 232 | 140 | Rond | - | - | 21 | 92 | chromé|trempé | Atelier | - | ||
8.80 € | 1 | 3 jours | 232 | 140 | Rond | - | - | 21 | 92 | chromé|trempé | Atelier | - | ||
9.75 € | 1 | 16 jours | 232 | 140 | Rond | - | - | 21 | 92 | chromé|trempé | Atelier | - | ||
10.63 € | 1 | 9 jours | 225 | 125 | - | DIN EN 60900 | EN 60900 | 21 | 100 | tempéré | VDE | 40 | ||
10.63 € | 1 | 9 jours | - | 125 | - | DIN EN 60900 | EN 60900 | 21 | 100 | tempéré | VDE | 45 | ||
10.63 € | 1 | 9 jours | - | 125 | - | DIN EN 60900 | EN 60900 | 21 | 100 | tempéré | VDE | 55 | ||
9.97 € | 1 | 3 jours | 232 | 125 | Rond | DIN EN 60900 | EN 60900 | 27 | 107 | tempéré | VDE | - |
Loading...
Appui | Tête hexagonale | Matériau | Acier au chrome-vanadium | Type de produit | Clé à douille |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Norme US
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Plage d'utilisation (tournevis)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles