Coupe-boulons compacts CoBolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
71 01 200
71 02 200
71 12 200
71 21 200
71 22 200
71 32 200
71 41 200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mass
(g)
Type Type (divers)

35.67 €

1 3 jours 34071 01 200Adhérer monocomposant avec couteau central

38.19 €

1 3 jours 35571 02 200Fraises centrales

43.24 €

1 3 jours 37571 12 200Type 52 34

44.59 €

1 9 jours 32071 21 200-

52.60 €

1 3 jours 37571 22 200Coupe, à facettes. Ressort d'ouverture et tête coudée à 20°

43.81 €

1 3 jours 33071 32 200-

49.54 €

1 9 jours 33571 41 200-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 200 Norme DIN DIN ISO 5743 Dureté des bords(HRC) 64
Matériau Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium Type de produit Coupe-boulons Dureté du fil (max.) fil dur(mm) 4
Dureté du fil (max.)(mm) Fil souple / moyennement dur / dur : ⌀ 6,0/5,2/4,0/3,6 Dureté du fil corde à piano (max.)(mm) 3.6 Dureté du fil (max.) fil souple(mm) 6
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) 5.2

Assistance technique