Douille Torx

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05003360001
05003361001
05003362001
05003363001
05003364001
05003365001
05003366001
05003367001
05003368001
05003369001
05003370001
05003371001
05003372001
05003830001
05003831001
05003832001
05003833001
05003834001
05003835001
05003836001
05003837001
05003838001
05003851001
05003853001
05003854001
05003855001
05003856001
05003857001
05003858001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Taille (tournevis)

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 8

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 9

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 10

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 15

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 20

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 25

9.32 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)T 25

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 27

9.32 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)T 27

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 30

9.32 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)T 30

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)T 40

9.32 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)T 40

10.23 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 20

10.23 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 25

10.23 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 27

10.23 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 30

10.23 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 40

10.23 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 45

11.00 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 50

11.00 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 55

11.00 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 60

12.79 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 25

12.79 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 30

12.79 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 40

12.79 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 45

13.68 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 50

13.68 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 55

13.68 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)T 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Douille TORX Matériau Acier au chrome-vanadium Propriétés des matériaux Chromé mat
Type de produit Embout

Assistance technique