Barre d'extension de bits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05003525001
05003526001
05003527001
05003530001
05003531001
05003582001
05003583001
05003584001
05003591001
05003592001
05003637001
05003638001
05003639001
05003642001
05003643001
05004964001
05004965001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Appui Tourne-vis Entraînement (outils) Matériau Propriétés des matériaux Poids
(g)

6.51 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat35.5

6.81 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat67.5

6.28 €

1 Disponible 4 jours 561/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat26

11.73 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat35.5

13.11 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé mat67.5

9.25 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat122

11.85 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat192

8.97 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat73

15.23 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat119.5

17.77 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat191

9.25 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat215.5

12.77 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat425.5

12.15 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat91.5

17.91 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat214

21.61 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadiumChromé mat423.5

28.95 €

1 Disponible 4 jours 91-3/8" (10 mm)----

35.63 €

1 Disponible 4 jours 166-3/8" (10 mm)----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Barre d'extension de bits

Assistance technique