Douille pour Embout de tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-932-7
3-933-7
3-945-7
3-961-15
3-963-15
3-966-15
3-967-15
3-969-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Matériau Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)

33.37 €

1 Disponible 3 jours 120Droit3-932-7Acier spécialbruni-Pince de serrage plate60----

39.83 €

1 Disponible 3 jours 125Droit3-933-7Acier spécialbruni-Pince de serrage effilée60----

37.67 €

1 Disponible 3 jours 145-3-945-7Acier spécialbruni-Pince de serrage effilée85----

65.25 €

1 Disponible 9 jours 120-3-961-15Acier à roulement à billes-Type non affleurantPince coupante latérale75(Fil souple/moyen/dur) 1,3/0 8/0,5 mm0.51.30.8

69.60 €

1 Disponible 9 jours 120-3-963-15Acier à roulement à billes-Coupe affleurantePince coupante latérale75(Fil souple/moyen-dur/dur) 1,3/0,7 mm-1.30.7

69.60 €

1 Disponible 7 jours 120-3-966-15Acier à roulement à billes-Coupe affleurantePince coupante latérale75(Fil souple/moyen-dur/dur) 1,0/0,8 mm-10.8

74.28 €

1 Disponible 7 jours 120-3-967-15Acier à roulement à billes-Type non affleurantPince coupante latérale75(Fil souple/moyen-dur/dur) 0,8/0,6 mm-0.80.6

74.28 €

1 Disponible 7 jours 120-3-969-15Acier à roulement à billes-Coupe affleurantePince coupante latérale75(Fil souple) 0,8 mm-0.8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté des bords(HRC) 65 Plage d'utilisation (pince) ESD

Assistance technique