Embout Allen Kraft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-688-15
3-732-1
3-901-7
3-902-7
3-905-7
3-906-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)

56.92 €

1 7 jours 130Droit3-688-15Polissage | bruni brillant-Pince de serrage plateESD60----

30.13 €

1 Disponible 9 jours 165-3-732-1Placage au chrome-Pince universelleÉlectricien200----

35.52 €

1 Disponible 3 jours 115-3-901-7bruniType non affleurantPince coupante latéraleESD65(Fil souple/moyen/dur) 1,5/1,0/0,4 mm0.41.51

47.84 €

1 Disponible 3 jours 120-3-902-7bruniType non affleurantPince coupante latéraleESD65(Fil souple/moyen-dur/dur) 1,5/0,8 mm-1.50.8

42.41 €

1 Disponible 3 jours 135-3-905-7bruniType non affleurantPince coupante en boutESD75(Fil souple/moyen-dur/dur) 0,8/0,6 mm-0.80.6

43.49 €

1 Disponible 9 jours 125-3-906-7bruniType non affleurantPince coupante latéraleESD75(Fil souple/moyen-dur/dur) 0,8/0,6 mm-0.80.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté des bords(HRC) 65 Matériau Acier spécial

Assistance technique