Douille pour Embout de tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-651-15
3-651-15 DR
3-652-15
3-653-15
3-654-15
3-655-15
3-656-15
3-672-15
3-675-15
3-681-15
3-682-15
3-683-15
3-686-15
13-908 VDE
13-915 VDE
13-916 VDE
13-917 VDE
13-927 VDE
13-936 VDE
13-937 VDE
13-938 VDE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Norme EN Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)

44.60 €

1 Disponible 3 jours 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-651-15bruni brillantType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-651-15Étroit. Tête arrondie sans ressort65-Fil souple / Cuivre ⌀: 0,6 mm/1,21.50.8

52.67 €

1 6 jours 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-651-15 DRbruni brillantType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-651-15 DRÉtroit. Tête arrondie sans ressort65-Fil souple / Cuivre ⌀: 0,6 mm/1,21.50.8

45.73 €

1 3 jours 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-652-15bruni brillantType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-652-15Étroit. Tête pointue60-Fil souple / Cuivre ⌀: 0,6 mm/1,01.50.8

46.67 €

1 3 jours 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-653-15bruni brillantType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-653-15Étroit. Tête avec coupe plate60-Fil souple / Cuivre ⌀: 0,6 mm/1,01.50.8

42.43 €

1 3 jours 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-654-15bruni brillant|alliéType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-654-15Étroit. Tête arrondie gumption-waded600.4Harter/weicher/kupfer draht (⌀): 0,4/1,0/1,51.51

42.43 €

1 Disponible 3 jours 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-655-15bruni brillant|alliéType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-655-15Étroit. Tête arrondie sans ressort60-Harter/weicher/kupfer draht (⌀): - /1,0/1,51.51

44.76 €

1 3 jours 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-656-15bruni brillant|alliéType non affleurantPince coupante latéraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-656-15Étroit. Tête pointue et tranchant600.3Fil dur / mou / cuivre (⌀): 0,4/1,0/1,21.51

78.56 €

1 Disponible 3 jours 130DIN EN 61340-2-5EN 61340-2-5-3-672-15bruni brillantType non affleurantPince de précisionESD-3-672-15Coupe de côté 20°60-Fil de Cuivre 0,60.80.6

59.39 €

1 9 jours 115DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-675-15bruni brillantType non affleurantPince coupante à bout coudéESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-675-15Pince coupante, tranchant oblique ESD650.4Weicher/harter/kupfer draht (⌀): 0,4/1,0/1,21.21

36.60 €

1 Disponible 3 jours 130DIN EN 61340-Droit|rond3-681-15bruni brillant-Pince de serrage rondeESD-3-681-15-65----

35.91 €

1 Disponible 3 jours 130DIN EN 61340-Droit| à nez plat3-682-15bruni brillant-Pince de serrage plateESD-3-682-15-70----

35.91 €

1 3 jours 130DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3Droite|extrêmement mince. Zones de préhension lisses3-683-15bruni brillant-Pince de serrage effiléeESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-683-15-70----

41.68 €

1 3 jours 140DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3Droite|extrêmement mince. Longues mâchoires3-686-15bruni brillant-Pince de serrage effiléeESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-686-15------

21.45 €

1 9 jours 180DIN EN 60900EN 60900-13-908 VDEPlacage au chrome-Pince coupante latéraleVDE----2---

19.49 €

1 9 jours 160DIN EN 60900EN 60900Droit13-915 VDEPlacage au chrome-Pince télécomVDE---1551.6---

20.61 €

1 3 jours 160DIN EN 60900EN 6090045 degrés13-916 VDEPlacage au chrome-Pince télécomVDE---1501.6---

21.79 €

1 3 jours 200DIN EN 60900EN 60900Droit13-917 VDEPlacage au chrome-Pince télécomVDE---2201.6---

20.17 €

1 9 jours 160DIN EN 60900EN 60900Droit13-927 VDEPlacage au chrome-Pince de serrage plateVDE---180----

19.31 €

1 Disponible 3 jours 160-EN 60900-13-936 VDEchromage|polissage-Pince universelleVDE---2201.6---

21.57 €

1 9 jours 185-EN 60900-13-937 VDEchromage|polissage-Pince universelleVDE---2801.6---

23.08 €

1 9 jours 205-EN 60900-13-938 VDEchromage|polissage-Pince universelleVDE---3501.6---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté des bords(HRC) 65 Matériau Acier spécial

Assistance technique