Douille XZN pour embout de tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-0641
3-0645
3-970
3-971-15
13-106 VDE
13-207 VDE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Norme EN Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Matériau Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)

7.33 €

1 3 jours 130----3-0641--Coupe affleurantePince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision70ø 1.0 mm-1-

5.83 €

1 3 jours 125----3-0645--Coupe affleurantePince universelle coupante latéraleIngénierie électrique et de précision60ø 0.8 mm-0.8-

316.71 €

1 Disponible 17 jours -----3-970---Jeu de pincesIngénierie électrique et de précision-----

69.60 €

1 Disponible 7 jours 125-65--3-971-15Acier à roulement à billes-Type non affleurantPince coupante latéraleESD80(Fil souple/moyen/dur) 1,6/1,0/0,5 mm0.51.61

29.13 €

1 7 jours 165DIN EN 6090065EN 60900-13-106 VDEAcier spécialPlacage au chrome-Pince coupante latéraleVDE--1.6--

32.11 €

1 7 jours 205DIN EN 6090065EN 60900Droit13-207 VDEAcier spécialPlacage au chrome-Pince télécomVDE230-1.6--

Loading...

  1. 1

Assistance technique