Tournevis pour écrou à fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13-208 VDE
13-708 VDE
13-906 VDE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Type de produit Poids
(g)

33.44 €

1 7 jours 205DIN EN 6090045 degrés13-208 VDEPlacage au chromePince télécom230

32.44 €

1 7 jours 210--13-708 VDEchromage|polissagePince universelle340

19.55 €

1 3 jours 160DIN EN 60900-13-906 VDEPlacage au chromePince coupante latérale-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté des bords(HRC) 65 Norme EN EN 60900 Matériau Acier spécial
Plage d'utilisation (pince) VDE Dureté du fil (max.) fil dur(mm) 1.6

Assistance technique