Joint de cardan

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6262440
6279170
6658350
6676090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Matériau Propriétés des matériaux Longueur max.
(mm)
Poids
(g)

43.49 €

1 Disponible 3 jours -3/8" (10 mm)Acier spécial-5072

114.71 €

1 Disponible 11 jours 1083/4" (20 mm)Acier au chrome-vanadiumPlacage au chrome108580

219.16 €

1 Disponible 11 jours 1401" (25 mm)Acier spécial-1401425

136.55 €

1 Disponible 39 jours 943/4" (20 mm)Acier spécial-94623

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Joint de cardan

Assistance technique