Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6243300 |
6243490 |
6243570 |
6243650 |
6243730 |
6243810 |
6244030 |
6254850 |
6255150 |
6255230 |
6255580 |
6255740 |
6256120 |
6256470 |
6256550 |
6256630 |
6256710 |
6256980 |
6257010 |
6257440 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Appui (cliquets) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 305 | 12" | |
87.39 € | 1 | 12 jours | 400 | 16" | ||
136.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 500 | 20" | |
197.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 635 | 25" | |
268.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 760 | 30" | |
426.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 940 | 35" | |
553.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 960 | 40" | |
96.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 305 | 12" | |
104.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 305 | 12" | |
100.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 305 | 12" | |
136.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 16" | |
131.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 400 | 16" | |
164.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 20" | |
175.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 500 | 20" | |
241.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 635 | 25" | |
252.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 635 | 25" | |
305.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 760 | 30" | |
338.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 760 | 30" | |
487.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 940 | 35" | |
608.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 960 | 40" |
Loading...
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Type de produit | Cliquet à roue libre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Appui (cliquets)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles