Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1793586 |
6361420 |
6361500 |
6361690 |
6361770 |
6361850 |
6361930 |
6362150 |
6362740 |
6363040 |
6363390 |
6363470 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tourne-vis | Matériau | Propriétés des matériaux | Embouts à cliquet (pouce) | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3/8" (10 mm) | - | - | - | 14 | 68 | |
35.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 13/16" | - | 136 | |
34.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 13/16" | - | 146 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 13/16" | - | 136 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 18 | 138 | |
45.67 € | 1 | Disponible | 39 jours | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 18 | 137 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 18 | 125 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 18 | 127 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 16 | 103 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 16 | 95 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 16 | 100 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 39 jours | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | - | 16 | 94 |
Loading...
Overall Length(mm) | 63.5 | Longueur max.(mm) | 63.5 | Type de produit | peu de bougie d'allumage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tourne-vis
Matériau
Propriétés des matériaux
Embouts à cliquet (pouce)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles