Anémomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4131397

Référence pièce
4131397
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8,231.69 €

1 Disponible 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alimentation électrique (détails) 100 – 240 Vac. 12 Vdc Taille du produit (hauteur)(mm) 53 Taille du produit (largeur)(mm) 99
Taille du produit (longueur)(mm) 272 Type de produit Anémomètre Plage(s) de lecture 0.3 - 10 µm
Plage(s) de lecture(m) 0,3 µm. 0,5 µm. 1,0 µm. 2,0 µm. 5,0 µm. 10,0 µ Plage de lecture (max.)(µm) 10 Plage de lecture (min.)(µm) 0.3
Unité de mesure Filtre à particules Poids(g) 680

Vous vous trouvez sur la page de Anémomètre, le numéro d'article est le suivant: 4131397.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4131397.

Assistance technique