Embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05027913001

Référence pièce
05027913001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.01 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Torque Adjustment Range (cN/m) 500 Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 160
Diamètre de la lame(mm) 8 Longueur de la lame(mm) 65 Diamètre de la poignée(mm) 37
Longueur de poignée(mm) 160 Matériau (détails) Pointe Noir. · Poignée adhérence multi-composant Matériau Acier à outils
Propriétés des matériaux phosphaté Taille du produit (hauteur)(mm) 95 Type de produit Tournevis Torx
Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente|Poignée poignée|préréglée|calibrée Taille(mm) 4.0
Taille de la clé(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Embout, le numéro d'article est le suivant: 05027913001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05027913001.

Assistance technique