Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Visser (tournevis) | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée | Longueur de poignée (mm) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (mm) | Taille (tournevis) | Taille de la clé (mm) | Normes | Poids (g) | Entraînement (outils) | Graduation Nm (Nm) | Précision de lecture (%) | Taille | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 205 | - | 100 | Rond | DIN EN 60900 | Douille TORX | - | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (Lx⌀) | 105 | Bronze à canon · isolé | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | VDE | Poignée outil polyvalente | - | T 30 | - | IEC 60900: 2004 | - | - | - | - | - | - | ||
47.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composant | Acier à outils | phosphaté | - | Contrôleur de couple | Atelier | Poignée outil polyvalente|calibrée|préréglée | 2.0 | - | 2 | - | 125 | - | - | - | - | - | ||
48.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composant | Acier à outils | phosphaté | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente|calibrée|préréglée | - | T 10 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | ||
51.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 300 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Pointe Noir. · poignée : Forme Kraft. Avec protection anti-roulis. Multi-composant | Acier à outils | phosphaté | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente|calibrée|préréglée | - | T 15 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | ||
71.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 500 | 10 | 160 | 8 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 160 | Pointe Noir. · Poignée adhérence multi-composant | Acier à outils | phosphaté | 95 | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée poignée|préréglée|calibrée | - | T 20 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | ||
11.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 220 | 6 | 105 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 43 | - | 115 | - | Acier inoxydable | - | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | T 30 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 242 | 7 | 112 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 45 | - | 130 | - | Acier inoxydable | - | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | T 40 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | ||
99.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30-120 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 105 | - | - | - | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée multi-usages|outil|réglable | - | - | - | - | 120 | - | 0.05 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | - | ||
143.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 300-600 | 6 | 150 | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 150 | - | - | - | 100 | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée poignée|réglable|calibrée | - | - | - | - | 354 | - | 0.25 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | - | ||
124.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30-120 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée multi-usages|outil|réglable | - | - | - | - | 188 | - | 0.05 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | ESD | ||
144.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120-300 | 6 | 192 | - | - | - | DIN EN ISO 6789 | - | 9 mm | EN ISO 6789 | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | VDE | Poignée outil polyvalente|réglable | - | - | - | EN ISO 6789 | - | - | - | ± 6 | - | - | ||
135.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2-6 | 10 | 130 | - | - | - | DIN EN ISO 6789 | - | 5/32" (4 mm) Demi-lune|5/32" (4 mm) HIOS | EN ISO 6789 | 13 | - | 133 | - | Acier à outils | allié | - | Tournevis Torx | ESD | Poignée outil polyvalente | - | - | - | EN ISO 6789 | - | Demi-lune 4 mm · Lecteur HIOS 4 mm | 0.035 | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | - | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | - | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | - | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | 2.5 | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | 3 | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | 3 | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 3 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | TR 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 3 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | TR 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 4 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | TR 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 4 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | TR 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 4 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | TR 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 4 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (Lx⌀) | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | TR 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | 2.5 | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ||
8.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | 3 | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 5 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 137 | 3 | 40 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 6 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 3 | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 7 | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 3 | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 8 | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | ||
7.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 4 | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 9 | - | - | 19.2 | - | - | - | - | - | ||
7.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 157 | 4 | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Ingénierie électrique et de précision | Poignée outil polyvalente | - | T 10 | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Overall length (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Visser (tournevis)
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée
Longueur de poignée(mm)
Matériau (détails)
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (hauteur)(mm)
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille(mm)
Taille (tournevis)
Taille de la clé(mm)
Normes
Poids(g)
Entraînement (outils)
Graduation Nm(Nm)
Précision de lecture(%)
Taille
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles