Clé à fourche à double extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05074701001
05074731001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Poids
(g)
Type (divers)

99.92 €

1 Disponible 4 jours 105120-

124.93 €

1 Disponible 4 jours -188ESD

Loading...

  1. 1

Informations de base

Torque Adjustment Range (cN/m) 120-300 Torque Precision (±%) 6 Visser (tournevis) 1/4" (6,3 mm)
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée multi-usages|outil|réglable
Graduation Nm(Nm) 0.1 Précision de lecture(%) ± 6 Taille 6,3 mm (1/4")

Assistance technique