Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
98 26 10
Longueur de la lame(mm) | 60 | Type de lame | Rond | Norme DIN | DIN EN 60900 |
---|---|---|---|---|---|
Appui | Douille TORX | Norme EN | EN 60900 | Dimensions de la poignée(mm) | 102 |
Longueur de poignée(mm) | 102 | Matériau (détails) | Acier au chrome/Vanadium/Molybdène. Pointe brunie. | Matériau | Acier au chrome-moly-vanadium |
Propriétés des matériaux | bruni | Taille du produit (longueur)(mm) | 160 | Type de produit | Tournevis Torx |
Plage d'utilisation (tournevis) | VDE | Caractéristiques du tournevis | Poignée outil polyvalente | Taille | T 10 |
Taille (tournevis) | T 10 | Normes | IEC 60900. DIN EN 60900 | Type (divers) | VDE |
Poids(g) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis VDE Torx, le numéro d'article est le suivant: 98 26 10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 98 26 10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles