Ruban électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1563945
1563947
1564095
1564097
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Type (type de fabricant)

1.45 €

1 Disponible 3 jours BlancSW10-155

1.33 €

1 3 jours BleuSW10-159

2.07 €

1 Disponible 3 jours NoirSW10-156

1.12 €

1 Disponible 3 jours RougeSW10-160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type avec adhésif Caoutchouc naturel Force d'arrachement(N/10 mm) 15 Matériau de support PVC
Tension de décharge(kV) 6.5 Épaisseur du matériau(mm) 0.13 Température max.(°C) +80
Taille du produit (longueur)(m) 10 Taille du produit (largeur)(mm) 19 Type de produit Ruban électrique

Assistance technique