Bande de ruban【1-3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564114
1564115
1564116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Type (type de fabricant)

6.32 €

1 Disponible 3 jours 19RT195MRT 195 M

13.83 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 19RT195M-3RRT 195 M-3R

6.87 €

1 Disponible 3 jours 25RT255MRT 255 M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du ruban adhésif Auto-fusion Couleur Noir Épaisseur du matériau(mm) 1
Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -30 Taille du produit (longueur)(m) 5
Type de produit Bande de ruban Épaisseur(mm) 1

Assistance technique