Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9.341551E8 |
934155101 |
934156100 |
934156101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de la prise | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Coudé | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Coudé | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Droit | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Droit |
Loading...
Section transversale de câble(mm²) | 1 | Longueur de câble(cm) | 100 | Connecteur/sortie de type B | Fiche de 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur/Entrée de type A | Sonde d'essai | Matériau de contact | Laiton plaqué au nickel | Matériau | PVC |
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 1000 | Type de produit | Fil d'essai |
Catégorie de lecture | CAT II |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de la prise
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles