Adaptateur de fil de test

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAA-1L 10
CAA-1L 16
VC-8374260
VC-8374265
VC-8374270
VC-8466255
VC-8466260
VC-8466265
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Courant nominal
(A)
Catégorie de lecture Poids
(g)
Couleur Compatible avec (détails) Connecteur / entrée de type A Connecteur / sortie de type B Caractéristiques des prises Section transversale de câble
(mm)
Longueur de câble
(cm)
Longueur de câble
(mm)
Diamètre de plaque de serrage
(mm)
Type(s) de connecteur(s) (câble) Matériau de contact Matériau (embout) Courant nominal
(mA)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale
(V DC)
Longueur d'arbre
(mm)
Plage de température
(°C)

71.55 €

1 Disponible 3 jours 9017974510CAT II 250 V378Gris foncé-Fiche CEI C14Prise CEI C13---83-Fiche CEI C14---250---

80.60 €

1 Disponible 3 jours 9017974516CAT II 250 V410Gris foncé-Fiche CEI C20Prise CEI C19---83-Fiche CEI C20---250---

11.32 €

1 3 jours 8-21---Noir|RougeBatterie de bloc 9VBorne de pile 9 VFiche de 4mmDroit3-750--Métal-1-9-0 to 40

10.07 €

1 3 jours 8-29---Noir|RougeBatterie de bloc 9V-Borne de pile 9 VDroit3-750--Métal-1-9--10°C to 50

8.39 €

1 3 jours ---1--Noir|RougeAa. Cellules C et d--Droit3-750--Alliage de cuivre/plaqué or---12--

80.60 €

1 Disponible 3 jours 65976516CAT II 415 V170Gris foncé|Rouge-Prise CEE (5 broches. 16 A)Douille de 4mm----57--Métal-415-37-

89.32 €

1 Disponible 3 jours 771177732CAT II 415 V240Gris foncé|Rouge-Prise CEE (5 broches. 32 A)Douille de 4mm----65--Métal-415-45-

50.93 €

1 Disponible 75 jours 5268291-23Gris foncé|Gris clair-----113.5----Métal-250---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Adaptateur de fil de test

Assistance technique