Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8308585
Référence pièce
|
---|
VC-8308585 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Width(mm) | 37 | Depth(mm) | 160 | Height(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 1000 | Catégorie de lecture | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Couleur | Noir / rouge | Type de produit | Jeu de bornes de sécurité | Diamètre de plaque de serrage(mm) | 3.5 |
Connexion (composants) | Douille de 4 mm | Plage de serrage max.(mm) | 3.5 | Longueur d'arbre(mm) | 158 |
Plage de température(°C) | 0 to 50 | Diamètre de pointe(mm) | 8 | Longueur de pointe(mm) | 12.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de bornes de sécurité, le numéro d'article est le suivant: VC-8308585.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8308585.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles