Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2148824-BP |
2148825-BP |
2148826-BP |
M711A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Height (mm) | Type d'affichage | Interfaces | Indice IP | Alimentation électrique | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Catégorie de lecture | Plage de lecture (VDE) | Norme VDE | Caractéristiques du testeur VDE | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,365.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
251.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
304.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,272.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | 175 | Numérique | Bluetooth®|USB | IP40 | Secteur | 95 | Compteur d'essai | CAT II 250 V | Tension de contact|Résistance d'isolement|Courant de fuite|Courant différentiel|Résistance de fuite à la terre|Puissance active | 0701-0702 | y compris le logiciel | 1300 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Height(mm)
Type d'affichage
Interfaces
Indice IP
Alimentation électrique
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Catégorie de lecture
Plage de lecture (VDE)
Norme VDE
Caractéristiques du testeur VDE
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles