Détecteur d’oxygène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-8341620

Référence pièce
VC-8341620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

229.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 195 Taille du produit (largeur)(mm) 30 Taille du produit (longueur)(mm) 68
Type de produit Détecteur d’oxygène Poids(g) 489 Précision(pages/min) 0.4
Longueur d'électrode(mm) 190 Caractéristiques du matériel d’essai des gaz Électrode interchangeable|Thermomètre Alimentation électrique (détails)(V) 9
Plage(s) de lecture 0 - 20 mg/l Plage de lecture (max.)(mg/l) 20 Plage de lecture (min.)(mg/l) 0
Résolution(mg/l) 0.1 Unité de mesure Oxygène

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur d’oxygène, le numéro d'article est le suivant: VC-8341620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8341620.

Assistance technique