Multi testeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBM-100

Référence pièce
KBM-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de conductivité 20 mS (max.) Affichage (équipement de test) Numérique Plage de lecture pH -2 - 16 pH
Plage de lecture pH (max.)(pH) 16 Plage de lecture pH (min.)(pH) -2 Taille du produit (hauteur)(mm) 36
Taille du produit (largeur)(mm) 40 Taille du produit (longueur)(mm) 195 Type de produit Multi testeur
Plage de lecture de conductivité (min.) 0 Plage de lecture de conductivité (max.)(mS) 20 Type de lecture pH|ORP|Température|Conductivité|TDS|Salinité
Plage de lecture (max.) 13 Plage de lecture TDS 0 page/min (min.) Plage de lecture TDS (min.)(pages/min) 0
Plage d’indication de la température 0 à 90 °C Plage de lecture de la température (max.)(°C) 90 Plage de lecture de la température (min.)(°C) 0

Vous vous trouvez sur la page de Multi testeur, le numéro d'article est le suivant: KBM-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBM-100.

Assistance technique