Testeur pH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1991112-BP
1991113-BP
1993165-BP
1993166-BP
VC-8603600
VC-8603605
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (détails) Compensation automatique de température Étalonné à Température de fonctionnement
(°C)
Résolution Type de lecture Plage d’indication de la température Plage de lecture de la température (max.)
(°C)
Plage de lecture de la température (min.)
(°C)

289.68 €

1 Disponible 3 jours -RéversibleNormes du fabricant (avec certificat)--ORP|Temperature|pH-5,0 à +105,0 °C+105.0-5.0

213.16 €

1 Disponible 3 jours -NonNormes du fabricant (avec certificat)--pH---

468.12 €

1 Disponible 9 jours -RéversibleNormes ISO--ORP|Temperature|pH-5,0 à +105,0 °C+105.0-5.0

391.61 €

1 Disponible 9 jours -NonNormes ISO--pH---

163.96 €

1 Disponible 3 jours ± 0,02 pH ± 1 chiffre (à température nominale 25°C)NonNormes du fabricant (avec certificat)-20 … +500,01 pHpH---

240.48 €

1 Disponible 3 jours ± 0,02 pH ± 1 chiffre (à température nominale 25°C)RéversibleNormes du fabricant (avec certificat)-20 … +500,01 pHORP|Temperature|pH-5,0 à +105,0 °C+105.0-5.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage (équipement de test) LCD|Numérique|Numérique Plage de lecture pH 0,00 - 14,00 pH Plage de lecture pH (max.)(pH) 14
Plage de lecture pH (min.)(pH) 0 Taille du produit (hauteur)(mm) 108 Taille du produit (largeur)(mm) 54
Taille du produit (longueur)(mm) 28 Type de produit Testeur pH Poids(g) 240

Assistance technique